Il sistema di illuminazione deve essere TrueLine della Philips o, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri:Apparecchio di illuminazione per installazione ad incasso con certificazione ENEC. L'illuminazione deve essere conforme alle norme per uffici con valutazione dell'abbagliamento secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) < 19. Adatta per postazioni di lavoro secondo la norma EN 12464-1 tramite luminanza limitata L ≤ 3000 cd/2 per un angolo del fascio superiore a 65° su tutti i lati. L'illuminazione dovrebbe essere dotata di una copertura ottica a lenti diffuse con distribuzione simmetrica limitata della luce, realizzata in materiale PMMA. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre garantire una durata di 50.000 ore L90 con una garanzia del produttore di 5 anni. È necessario poter scegliere tra pacchetti di lumen compresi tra 1500lm e 5000lm per avere un'ampia scelta di lunghezze di prodotto ed efficacia del sistema fino a 174 lm/W. Dovrebbe includere una scelta di driver privi di sfarfallio come On/Off, controllo DALI e connettività wireless integrata. L'apparecchio per illuminazione, se scelto con sistema connesso, deve essere dotato di sensori integrati e/o driver wireless aggiornabili per raccolta dati, occupazione, regolazione in base alla luce naturale e orientamento. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Per garantire una rapida installazione, gli apparecchi per illuminazione devono essere dotati di connettori rapidi o di connettori Wieland. I LED devono avere un CRI elevato di 90 e un SDCM basso di <3. Ulteriori caratteristiche del sistema di illuminazione richiesto includono una temperatura di esercizio da +10 a +40ºC, una temperatura ambiente di prestazione (Tq) di +25ºC, un tasso di guasto dell'unità di controllo del 5% a una vita utile media di 50.000 ore. La struttura del prodotto deve essere robusta e realizzata in acciaio e il colore deve essere bianco (RAL 9003). Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre garantire una durata di 50.000 ore L90 con una garanzia del produttore di 5 anni. È necessario poter scegliere tra pacchetti di lumen compresi tra 1500lm e 5000lm per avere un'ampia scelta di lunghezze di prodotto ed efficacia del sistema fino a 150 lm/W. Dovrebbe includere una scelta di driver privi di sfarfallio come On/Off, controllo DALI e connettività wireless integrata. L'apparecchio per illuminazione, se scelto con sistema connesso, deve essere dotato di sensori integrati e/o driver wireless aggiornabili per raccolta dati, occupazione, regolazione in base alla luce naturale e orientamento. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Per garantire una rapida installazione, gli apparecchi per illuminazione devono essere dotati di connettori rapidi o di connettori Wieland. I LED devono avere un CRI elevato di 90 e un SDCM basso di <3. Ulteriori caratteristiche del sistema di illuminazione richiesto includono una temperatura di esercizio da +10 a +40ºC, una temperatura ambiente di prestazione (Tq) di +25ºC, un tasso di guasto dell'unità di controllo del 5% a una vita utile media di 50.000 ore. La struttura del prodotto deve essere robusta e realizzata in acciaio e il colore deve essere bianco (RAL 9003). Deve essere conforme alla classe di sicurezza (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, livello di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK03, temperatura di prova del test di incandescenza del filo secondo IEC 60695-2-11: 650 °C. L'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali delle normative UE applicabili e della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e reca il simbolo CE. Inoltre, il prodotto deve essere riciclabile e avere la dichiarazione EPD del produttore. Service tag: Sì; Tier: Specifiche tecniche; Tensione in ingresso: - V; Frequenza di linea: 0 Hz; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Lunghezza complessiva: 45 mm; Larghezza complessiva: 75 mm; Altezza complessiva: 78 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 78 x 75 x 45 mm ; Materiale: Acciaio; e una gestione termica: IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK02 | 0,2 J standard; Colore accessori: Bianco; Angolo: -; Peso netto: 0,036 kg; Marchio CE: Sì; Conformità a RoHS EU: Sì; Display Name Product: RC530Z EP WH SET ( 2PCS); Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): RC530Z EP WH SET ( 2PCS); Full EOC: 871869687480699; Descrizione codice locale: 87480699; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 87480699; Codice materiale (12NC): 910403219703; Codice locale: 87480699; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8718696874806; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 20; EAN/UPC - Case: 8718696871317; Codice famiglia prodotto: RC530Z | TrueLine ACC; (c) Signify