Belysningssystemet ska antingen vara TrueLine från Philips eller uppfylla följande kriterier:Armatur för infälld montering med ENEC-certifiering. Belysningen ska uppfylla kontorsstandarden med bländningsbedömning enligt UGR-klassning (EN 12464-1) < 19. Lämplig för arbetsstationer enligt EN 12464-1 via begränsad ljusstyrka L ≤ 3000 cd/2 för all-round spridningsvinkel över 65°. Belysningen ska ha kupa med diffus linsoptik och symmetriskt begränsad bred ljusfördelning tillverkad av PMMA-material. Belysningssystemet bör också ha en livslängd på 50 000 timmar L90 med 5 års tillverkargaranti. Det måste finnas ett urval av ljusflöden mellan 1 500 lm och 5 000 lm att välja mellan för tillval av produktlängder och systemeffektivitet upp till 174 lm/W. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. När armaturen väljs med ett uppkopplat system bör den ha uppgraderbara integrerade sensorer och/eller trådlösa drivdon för datainsamling, närvaro, dagsljusreglering och vägledning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna ska även ha antingen snabbkontakter eller Wieland-kopplingar för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset bör vara robust och tillverkat av stål och färgen ska vara vit (RAL 9003). Belysningssystemet bör också ha en livslängd på 50 000 timmar L90 med 5 års tillverkargaranti. Det måste finnas ett urval av ljusflöden mellan 1 500 lm och 5 000 lm att välja mellan för tillval av produktlängder och systemeffektivitet upp till 150 lm/W. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. När armaturen väljs med ett uppkopplat system bör den ha uppgraderbara integrerade sensorer och/eller trådlösa drivdon för datainsamling, närvaro, dagsljusreglering och vägledning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna ska även ha antingen snabbkontakter eller Wieland-kopplingar för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset bör vara robust och tillverkat av stål och färgen ska vara vit (RAL 9003). Det ska uppfylla säkerhetsklass (EN 61140): I, kapslingsklass (DIN EN 60529): IP20, slagtålighetsnivå enligt IEC 62262: IK03, testtemperatur för glödtrådsest enligt IEC 60695-2-11: 650°C. Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-förordningar och produktsäkerhetslagstiftningen och är CE-märkt. Produkten måste även vara återvinningsbar och ha miljövarudeklaration från tillverkaren. Service tag: Ja; Värdetrappa: Specifikation; Ingångsspänning: - V; Line Frequency: 0 Hz; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Total längd: 45 mm; Total bredd: 75 mm; Total höjd: 78 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 78 x 75 x 45 mm ; Material: Stål; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard; Tillbehörsfärg: Vit; Vinkel: -; Nettovikt: 0,085 kg; CE-märkning: Ja; EU RoHS-kompatibel: Ja; Display Name Product: RC530Z EP WH SET ( 2PCS); Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): RC530Z EP WH SET ( 2PCS); Full EOC: 871869687480699; Orderkod som visas (endast B2B): 910403219703; Materialnummer (12NC): 910403219703; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8718696874806; Räknare - antal förpackningar per kartong: 20; EAN/UPC - Hölje: 8718696871317; Produktfamiljskod: RC530Z | TrueLine ACC; (c) Signify