Bei dem Beleuchtungssystem muss es sich um CoreLine Waterproof von Philips handeln, oder es muss gleichwertige Eigenschaften aufweisen und folgende Kriterien erfüllen: Das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifiziert sein. Die Herstellergarantie sollte 5 Jahre betragen. Zudem sollte eine Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden bei L80 gegeben sein. DALI-Steuerung und eine integrierte kabellose Konnektivität sollten enthalten sein. Darüber hinaus bedarf es einer optionalen Notfallbeleuchtung. Die Effizienz der Leuchten muss mindestens 140 lm/W betragen. Das System sollte eine große Auswahl an Optionen bieten, darunter L600/1200/1500, bis zu 8000 lm, 4000 K. Die LEDs müssen einen hohen CRI von 80 und einen niedrigen SDCM von <3 aufweisen. Die Leuchten sollten einfach zu installieren sein und über einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss verfügen. Optionale, ein- und dreiphasige Durchgangsverdrahtung sowie ein wasserdichter Außensteckverbinder müssen angeboten werden. Lichtstromtoleranz: +/-10%; Anfängliche Farbsättigung: (0.38,0.38)SDCM<=3; Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%; Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.: 5 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.: L80; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L70; Lampenfamiliencode: LED40S | LED module, system flux 4000 lm; Lichtquelle austauschbar: Nein; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Service Tag: Ja; Lampentyp: LED; Portfolio: Better; Garantiedauer: 5 Jahre; Lichtstrom: 4'000 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 121 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): >80; Farbe der Lichtquelle: 840 Neutralweiß; Optik: Breitstrahlend (WB); Ausstrahlungswinkel Leuchte: 105°; Unified Glare Rating CEN: 25; Eingangsspannung: 220 bis 240 V; Netzfrequenz: 50 or 60 Hz; Einschaltstrom: 5.16 A; Einschaltzeit: 0.047 ms; Leistung: 33 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.86; Elektrischer Anschluss: Steckverbinder, 4-polig; Kabel: -; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 60; Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten: Nicht anwendbar; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Durchgangsverdrahtung: Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten); Klirrfaktor: 20 %; Dimmbar: Nein; Betriebsgerät: Netzteil (Ein/Aus); Steuerungsschnittstelle: -; Konstanter Lichtstrom: Nein; Maximaler Dimmlevel: Nicht anwendbar; Gehäusematerial: Polykarbonat; Reflektor-Material: Stahl; Optisches Material: Polykarbonat; Material optische Abdeckung: Polykarbonat; Befestigungsmaterial: Edelstahl; Gehäusefarbe: Grau; Ausführung optische Abdeckung: Satiniert; Gesamte Länge: 1'215 mm; Gesamte Breite: 80 mm; Gesamte Höhe: 76 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 76 x 80 x 1215 mm ; Schutzart (IP): IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt; Schlagfestigkeit (IK): IK08 | 5 J vandalismussicher; Nettogewicht: 1.900 kg; Notlichtstrom: 500 lm; Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung): 3 Stunde(n); Ladeleistung – Unabhängige Sicherheitsleuchten: 3 W; Zentrale Notbeleuchtung: Nein; Batterietyp der Notbeleuchtung: Lithium; Notbeleuchtung: Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion; Testverfahren für die Notfallbeleuchtung: Manuell/Test-Taste; Betriebsmodus der Notfallbeleuchtung: Dauerhaft; Glühfadentest: Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s; Entflammbarkeitszeichen: Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen); CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: ENEC-Zeichen; Photobiologisches Risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Hinweise: * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.; Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1; Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 1.6; Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +25 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Unclassified; GWP gesamt A1-A3 (CO2eq) in EPD: 23 kg CO₂e; Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien: 15.1 %; Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts: 52.9 %; GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh); Produktnamen anzeigen: WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200; Vollständiger EOC (nur B2B): 871829185419700; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 85419700; Material-Nummer (12NC): 910505100054; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8718291854197; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8718291854197; Produktfamiliencode: WT130C | Coreline Waterproof G2 LSC; (c) Signify