Le système d’éclairage requis est CoreLine Waterproof de Philips ou, à défaut, un système possédant des propriétés équivalentes et répondant aux critères suivants : le système d’éclairage doit être certifié ENEC. Il doit être accompagné d’une garantie constructeur de 5 ans et offrir une durée de vie de 50 000 heures à L80. Il doit inclure un contrôle DALI et une connectivité sans fil intégrée. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent fournir une efficacité d’au moins 140 lm/W. Le système doit proposer un large choix d’options dont L600/1200/1500, jusqu’à 8 000 lm, 4 000 K. Les LED doivent avoir un CRI élevé de 80 et une faible ellipse MacAdam (SDCM) de <3. Les luminaires doivent être faciles à installer et équipés d’une connexion électrique sans outil. Un câblage traversant en option monophasé et triphasé ainsi qu’un connecteur externe étanche doivent être proposés. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38,0.38)SDCM<=3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L80; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L70; Code famille lampe: LED40S | LED module, system flux 4000 lm; Source lumineuse remplaçable: Non; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Lighting Technology: LED; Échelle de valeur: Performance; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 4 000 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 113 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: Faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 105°; Taux d’éblouissement unifié: 25; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 or 60 Hz; Courant d’appel: 19,4 A; Temps d'appel: 0,2 ms; Puissance: 35,5 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur à poussoir 6 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 30; Convient pour la commutation aléatoire: Non applicable; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Câblage de traversée: Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus); Distorsion harmonique totale: 20 %; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d'alimentation avec interface DALI; Interface de commande: DALI; Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: DALI-2™; Niveau de gradation maximal: 1%; Matériaux du boîtier: Polycarbonate; Matériaux du réflecteur: Acier; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier inoxydable; Couleur du boîtier: Gris; Finition du cache optique/de la lentille: Dépoli; Longueur totale: 1 215 mm; Largeur totale: 80 mm; Hauteur totale: 76 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 76 x 80 x 1215 mm ; Code d'indice de protection: IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 5 J protection contre le vandalisme; Poids net: 2,530 kg; Flux éclairage secours: 500 lm; Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine): 3 h; Puissance de charge - Luminaires de secours autonomes: 3 W; Secours central: Non; Type de batterie d'éclairage de secours: Lithium; Éclairage de secours: Éclairage de secours 3 heures version basique; Méthode d'essai de la fonction d'urgence: Bouton manuel et test; Mode de fonctionnement de l'éclairage de secours: Maintenu; Essai au fil incandescent: Température 850 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces aisément inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Remarques: *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Effet stroboscopique: 1,6; Plage de température ambiante: 0 à +25 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 23 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 15,1 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 52,9 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200; Full EOC: 871869688312900; Code de commande affiché (B2B uniquement): 910505100057; Code 12NC: 910505100057; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8718696883129; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8718696883129; Code de la famille de produits: WT130C | Coreline Waterproof G2 LSC; (c) Signify