Het verlichtingssysteem moet CoreLine waterproof van Philips zijn of een alternatief dat gelijke eigenschappen bevat en voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. De producent moet een garantie van 5 jaar afgeven. Het verlichtingssysteem moet een levensduur hebben van 50.000 uren L80. Het moet een DALI-regelaar hebben en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet er optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten een rendement bieden van ten minste 140 lm/W. Het systeem moet een breed aantal opties bieden, inclusief L600/1200/1500, tot 8000 lm, 4000 K. De LED-lampen moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. Armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn en een gereedschapsloze, elektrische verbinding hebben. Er moet ook optionele doorvoerbedrading zijn, in uitvoeringen voor 1 fase en 3 fasen, evenals een waterdichte externe connector. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38,0.38)SDCM<=3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L80; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L70; Type lichtbron: LED34S | LED module, system flux 3400 lm; Lichtbron vervangbaar: Nee; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 3.400 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 131 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Kleur lichtbron: 840 neutraalwit; Optiektype: Brede bundel; Bundelspreiding armatuur: 105°; Unified Glare Rating CEN: 25; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Aanloopstroom: 3,58 A; Aanlooptijd: 0,04 ms; Energieverbruik: 26 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Insteekconnector, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 30; Geschikt voor willekeurige schakeling: Niet van toepassing; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Doorvoerbedrading: Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen); Totale harmonische vervorming: 20 %; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI-interface; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™; Maximaal dimniveau: 1%; Materiaal behuizing: Polycarbonaat; Reflectormateriaal: Staal; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: Roestvast staal; Kleur behuizing: Grijs; Afwerking optische lichtkap/lens: Mat; Totale lengte: 1.515 mm; Totale breedte: 80 mm; Totale hoogte: 76 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 76 x 80 x 1515 mm ; Beschermingsklasse: IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme; Nettogewicht: 1,820 kg; Gloeidraadtest: Temperatuur 850 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Opmerkingen:: *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.; Flikkerwaarde (PstLM): 1; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 1,6; Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 11,5 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 11,9 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 55,7 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500; Full EOC: 871869688308200; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8718696883082; Materiaalnummer (12NC): 910505100061; Lokale code: 8718696883082; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8718696883082; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8718696883082; Code productfamilie: WT130C | Coreline Waterproof G2 LSC; (c) Signify