O sistema de iluminação tem de ser o CoreLine estanque Philips ou, em alternativa, tem de apresentar propriedades equivalentes e atender aos seguintes critérios: o sistema de iluminação tem de possuir a certificação ENEC. Deve ser fornecido com uma garantia de 5 anos do fabricante. Também deve oferecer uma vida útil de 50 000 horas a L80. Deve incluir um controlo DALI e conectividade sem fios integrada. Além disso, deve estar disponível uma opção de iluminação de emergência. As luminárias têm de proporcionar uma eficácia de, pelo menos, 140 lm/W. O sistema tem de oferecer uma ampla gama de opções, incluindo L600/1200/1500, até 8000 lm, 4000 K. Os LED têm de possuir um CRI alto de 80 e um SDCM baixo de <3. As luminárias devem ser fáceis de instalar e permitir a ligação elétrica sem ferramentas. Deve oferecer cablagem passante opcional monofásica e trifásica, bem como um conector externo estanque. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.38,0.38)SDCM<=3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 5 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L80; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L70; Código da família das lâmpadas: LED60S | LED Module, system flux 6000 lm; Fonte de luz substituível: Não; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Service tag: Sim; Tipo de lâmpada: LED; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 6.000 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 121 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Cor da fonte de luz: 840 branco neutro; Tipo de ótica: Feixe largo; Difusão de feixe da luz da luminária: 105°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 25; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Frequência de linha: 50 or 60 Hz; Corrente de irrupção: 20,9 A; Tempo de irrupção: 0,192 ms; Unidade de alimentação: 49,5 W; Fator de potência (Fração): 0.9; Ligação: Conector de encaixe, 6 polos; Cabo: -; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 29; Adequado para uma comutação aleatória: Não aplicável; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Cablagem de passagem: Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída); Distorção harmónica total: 20 %; Regulável: Sim; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação com interface DALI; Interface de controlo: DALI; Fluxo luminoso constante: Não; Tipo DALI: DALI-2™; Nível de regulação máximo: 1%; Material do corpo: Policarbonato; Material refletor: Aço; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Policarbonato; Material de fixação: Aço inoxidável; Cor do compartimento: Cinzento; Acabamento do difusor ótico: Fosco; Comprimento global: 1.515 mm; Largura total: 80 mm; Altura total: 76 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 76 x 80 x 1515 mm ; Código de proteção de entrada: IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK08 | 5 J protegido contra vandalismo; Peso líquido: 2,820 kg; Fluxo de emergência: 500 lm; A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada): 3 h; Potência de carregamento: luminárias de emergência independentes: 3 W; Central de emergência: Não; Tipo de bateria de iluminação de emergência: Lithium; Iluminação de emergência: Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica; Método de teste de função de emergência: Botão Manual/Teste; Modo de operação de iluminação de emergência: Mantido; Teste de resistência do cabo: Temperatura 850 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Observações: * Segundo o documento de orientação da Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil mediana (B50) também representa o valor B10.; Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1; Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 1,6; Intervalo de temperatura ambiente: 0 a +25 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Classe de reparo C: o driver desta luminária pode ser substituído por um técnico de serviço. É necessário cuidado especial durante a desmontagem e remontagem, podendo ser necessárias ferramentas específicas. Peças e documentação estão disponíveis por um período de tempo.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 25,1 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 15 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 53,7 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500; EOC completo (apenas B2B): 871869688314300; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 88314300; Número de material (12NC): 910505100076; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8718696883143; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8718696883143; Código da família de produtos: WT130C | Coreline Waterproof G2 LSC; (c) Signify