Belysningssystemet må være CoreLine Waterproof fra Philips eller ha like egenskaper og oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet skal være ENEC-sertifisert. Det leveres med 5 års garanti fra produsenten. Belysningssystemet skal også ha en levetid på 50 000 timer ved L80. Det bør omfatte en DALI-kontroll og integrert trådløs tilkobling. I tillegg må valgfri nødbelysning være tilgjengelig. Armaturene skal gi en effekt på minst 140 lm/W. Systemet må ha et bredt utvalg av tilbehør, inkludert L600/1200/1500, opptil 8000 lm, 4000 K. LED-ene må ha en høy CRI på 80 og en lav SDCM på <3. Armaturene må være enkle å montere og kunne tilkobles elektrisk uten verktøy. Det må ha valgfri 1- og 3-fasers gjennomkobling samt vanntett ekstern kontakt. Lysstrømstoleranse: +/-10%; Innledende kromatisitet: (0.38,0.38)SDCM<=3; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 5 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L80; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L70; Lampefamiliekode: LED80S | LED Module, system flux 8000 lm; Lyskilden kan byttes ut: Nei; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Service Tag: Ja; Lighting Technology: LED; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Lysytelse: 8 000 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 129 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskildefarge: 840 nøytralhvit; Optikktype: Bredstrålet; Lysstrålespredning fra armatur: 105°; Blendingstall CEN: 25; Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Startstrøm: 20,9 A; Innløpstid: 0,192 ms; Effektforbruk: 62 W; Effektfaktor (brøk): 0.9; Tilkobling: Push-in-kobling, 5-pols; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 29; Egnet for tilfeldig veksling: Ikke relevant; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Gjennomkobling: Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert); Total harmonisk forvrengning: 20 %; Kan dimmes: Ja; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt; Kontrollgrensesnitt: DALI; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; DALI Type: DALI-2™; Maksimalt dimmenivå: 1%; Innfatningsmateriale: Polykarbonat; Reflektormateriale: Stål; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat; Fixation material: Rustfritt stål; Innfatningsfarge: Grå; Optisk deksel/linsefinish: Matt; Total lengde: 1 515 mm; Total bredde: 80 mm; Total høyde: 76 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 76 x 80 x 1515 mm ; Ingress beskyttelseskode: IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 5 J sikret mot hærverk; Nettovekt: 1,720 kg; Test av glødetråd: Temperatur 850 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: For montering på lett antennbare overflater; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; Merknader: * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.; Flimmerverdi (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 1,6; For omgivelsestemperaturer mellom: –20 til +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse C, driveren til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Spesiell forsiktighet kreves under demontering og montering, og spesifikke verktøy kan være nødvendig. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en periode.; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 11,5 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 11,9 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 55,7 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500; Full EOC: 871869940929600; Lokal kodebeskrivelse: 3302410; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910505100079; Materialenummer (12NC): 910505100079; Lokal bestillingskode: 3302410; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8718699409296; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8718699409296; Produktseriekode: WT130C | Coreline Waterproof G2 LSC; (c) Signify