Sistemul de iluminat trebuie să fie Philips PowerBalance Gen2 sau, ca alternativă, trebuie să respecte următoarele criterii: sistemul de iluminat trebuie să fie certificat ENEC. Trebuie să fie însoțit de o garanție de 5 ani din partea producătorului. Sistemul de iluminat trebuie să ofere și o durată de viață de 50.000 de ore la L90. Corpul de iluminat trebuie să fie, de asemenea, compatibil pentru birouri, având UGR<16 și eficacitatea sistemului de >170 lm/W. Trebuie să includă o gamă de balasturi fără pâlpâire, cum ar fi Pornire/Oprire, control DALI și conectivitate wireless integrată. În plus, trebuie să fie disponibil iluminatul de urgență opțional. Corpurile de iluminat trebuie să aibă, de asemenea, conectori rapizi sau conectori Wieland pentru a asigura o instalare rapidă. LED-urile trebuie să aibă un CRI ridicat de 90 și un SDCM scăzut cu valoarea <3. Caracteristicile suplimentare ale sistemului de iluminat necesar ar trebui să includă o temperatură de funcționare de la +10 până la +40 °C, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 °C și o rată de defectare a echipamentului de control de 5 % la o durată de viață utilă medie de 50.000 de ore. Carcasa trebuie sa fie robustă și fabricată din oțel, iar culoarea trebuie sa fie albă (RAL 9003); sistemul optic trebuie să fie mat și fabricat din policarbonat. În plus, produsul trebuie să fie reciclabil și să aibă o declarație EPD de la producător. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Toleranță consum de energie: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 2,5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 5 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L90; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L80; Cod familie lămpi: LED34S | LED module, system flux 3400 lm; Sursă de lumină înlocuibilă: Nu; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Echipament: -; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Lighting Technology: LED; Tier: Specificație; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 3.400 lm; Roșu saturat (R9): >50; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 142 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >90; Număr de surse de lumină: 1; Unghi de distribuție sursă de lumină: 120 °; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 940; Tip de sistem optic: Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 86°; Indice unificat de orbire CEN: 16; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 23,1 A; Timp pornire: 0,221 ms; Putere: 24 W; Factor de putere (fracție): 0.9; Conexiune: Conector push-in cu eliberare a tragerii; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 22; Tip UL: Tipul B – ocolește balastul; Adecvat pentru comutare aleatorie: Nu; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Cablaj de trecere: -; Deformare armonică totală: 20 %; Cu reglarea intensității luminoase: Da; Balast/unitate de alimentare/transformator: Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență; Interfață de comandă: DALI; Flux luminos constant: Nu; Tip DALI: DALI-2™; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: 1%; Conectivitate: Compatibilitate cu Interact; Comandă încorporată: -; Material carcasă: Oțel; Material reflector: Policarbonat; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: -; Culoare carcasă: Alb; Finisaj capac optic/finisaj: Opal; Finisaj reflector: Reflector alb; Lungime totală: 1.197 mm; Lățime totală: 297 mm; Înălțime totală: 72 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 72 x 297 x 1197 mm ; Compatibilitate accesoriu cu tavanul sau instalarea pe tavan: Visible profile ceiling version; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,35 J ranforsat; Clasă pericol de explozie: -; Montaj: Încastrat; Tip capac optic/lentilă: Glob/capac din policarbonat; Greutate netă: 5,300 kg; Central de urgență: Da; Iluminat de urgență: Iluminat central de urgență acționat de curent continuu; Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Valoare pâlpâire (PstLM): 1; Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4; Interval temperatură ambientală: De la +10 până la +35 ºC; Scor de sustenabilitate: Lighting for wellbeing; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații C, balastul poate fi înlocuit de un tehnician de service. Este necesară o atenție deosebită în timpul dezasamblării și reasamblării și pot fi necesare unelte specifice. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă de timp.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 57,5 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 15,1 %; Recyclable content ratio of the finished product: 30,1 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: RC461B 34S/940 DEIA W30L120 VPC; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): RC461B 34S/940 DEIA W30L120 VPC; Full EOC: 871869996447400; Cod de comandă afișat (doar B2B): 96447400; Număr material (12NC): 910505100241; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8718699964474; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8718699964474; Cod familie de produse: RC461B | PowerBalance recessed; (c) Signify