El sistema de iluminación debe ser Philips PowerBalance Gen2 o, como alternativa, debe cumplir los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe contar con la certificación ENEC. Debe tener una garantía del fabricante de 5 años. El sistema de iluminación también debe ofrecer una duración de 50.000 horas hasta alcanzar L90. La luminaria también debe cumplir los requisitos para oficinas, con un UGR<16 y una eficacia del sistema de >170 lm/W. Debe incluir una selección de controladores sin parpadeo, como encendido/apagado, control DALI y conectividad inalámbrica integrada. Además, debe disponer de iluminación de emergencia opcional. Las luminarias también deben disponer de conectores rápidos o conectores Wieland para garantizar una instalación rápida. Los LED deben tener un alto índice de reproducción cromática (CRI) de 90, y una baja desviación estándar de la correspondencia de colores (SDCM) de <3. Otras características del sistema de iluminación requerido deben incluir una temperatura de funcionamiento entre +10 a +40 °C, una temperatura ambiente de rendimiento (Tq) de +25 °C, y una tasa de falla de los elementos auxiliares eléctricos del 5 % a una duración media de 50.000 horas. La carcasa debe ser resistente y de acero, el color debe ser blanco (RAL 9003) y la óptica debe ser mate y de policarbonato. Además, el producto debe ser reciclable y contar con una declaración EPD del fabricante. Tolerancia del flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.43, 0.40) SDCM ≤3; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 2,5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 5 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L90; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L75; Fuente de luz reemplazable: No; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Especificación; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 4.000 lm; Rojo saturado (R9): >50; Temperatura de color correlacionada (nominal): 3000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 133 lm/W; Índice de producción de color (IRC): >90; Ángulo de haz de la fuente de luz: 120 °; Color de la fuente de luz: 930 blanco cálido; Tipo óptico: Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 86°; Clasificación de brillo unificada CEN: 16; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 23,1 A; Tiempo de irrupción: 0,221 ms; Consumo de energía: 30 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Conector a presión y con sistema contra tirones; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 22; Tipo UL: Tipo B: desvía el balastro; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Cableado de paso: -; Distorsión armónica total: 20 %; Regulable: Sí; Controlador/unidad de potencia/transformador: Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia; Interfaz de control: DALI; Salida lumínica constante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Nivel de regulación máximo: 1%; Conectividad: Interact Ready; Control integrado: -; Material de la carcasa: Acero; Material del reflector: Policarbonato; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: -; Color de la carcasa: Blanco; Acabado de cubierta/lente óptico: Ópalo; Acabado del reflector: Reflector blanco; Longitud total: 597 mm; Ancho total: 597 mm; Altura total: 72 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 72 x 597 x 597 mm ; Compatibilidad con cielos o accesorios para instalar en cielos: Visible profile ceiling version; Código de protección de ingreso: IP20/40 | Superficie emisora con protección para los dedos; Código de protección de impacto mec.: IK03 | 0,35 J reforzado; Clase de peligro de explosión: -; Montaje: Empotrado; Peso neto: 4,600 kg; Central de emergencias: Sí; Iluminación de emergencia: Alumbrado de emergencia central operado por DC; Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor del efecto estroboscópico (SVM): 0,4; Rango de temperatura ambiente: +10 a +35 °C; Clasificación de sostenibilidad: Lighting for wellbeing; Clase de reparación: Reparación Clase C, el controlador de esta luminaria puede ser reemplazado por un técnico de servicio. Se requiere un cuidado especial durante el desmontaje y el remontaje, y es posible que se requieran herramientas específicas. Las piezas y la documentación están disponibles por un período de tiempo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 53,6 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 10,9 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 21,5 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC; Full EOC: 871951400567900; Código de orden mostrado (solo B2B): 910505100595; N.° de material (12NC): 910505100595; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8719514005679; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8719514005679; Código de la línea de productos: RC461B | PowerBalance recessed; (c) Signify