Belysningsproduktet skal tilhøre GreenSpace downlight-familien fra Philips eller alternativt opfylde følgende kriterier. Produktet skal være egnet til indendørs anvendelser med UGR < 19 og L65 < 3000 cd/m², og kan eventuelt fås, hvor overholdelse af kontorstandarder er påkrævet. Levetiden bør opfylde 100.000 timer ved L90. Produktet skal tilbyde et bredt udvalg af lysudgange, CCT'er, reflektorer, drivere og kabelkonfigurationer. Lysudbyttet bør være i området fra 700 lm til 5.000 lm for at imødekomme forskellige applikationsbehov, og systemets effektivitet bør nå op til 160 lm/W. Produktudskæringsstørrelsen bør være 150 mm og/eller 200 mm i diameter. Både CRI 80 og CRI 90 muligheder bør tilbydes sammen med farvetemperaturer på 3.000 K og 4.000 K. Reflektortyper - herunder klar aluminium, hvid, sort og mat - skal indgå i produktfamilien til valg for specifikationsansvarlige. Nødlysfunktioner, herunder centralt nødlys, CLO og gennemfortrådning, skal understøttes i produktfamilien. Versioner med klart/opal polycarbonatdæksel bør være tilvalg og skal opfylde IP54-beskyttelsesniveauet. Der tilbydes kantfarver i hvid, sort og sølv – så der er altid en variant, der matcher installationen. Produktet bør tilsluttes et trådløst system, hvor det kan overvåges og styres med en integreret sensor på produktets klare eller opale polycarbonatdæksel. Lysstrømstolerance: +/-10%; Indledende kromaticitet: (0.43, 0.40) SDCM<3; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: 0; SDCM: SDCM≤3; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L90; Kode for lampeserie: 11S | LED Module, system flux 1100 lm; Udskiftelig lyskilde: Nej; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Lyskildes motortype: LED; Service-kode: Ja; Lighting Technology: LED; Montering: Indbygget; Værditrappe: Specifikation; Garantiperiode: 5 år; Opadrettet lysudbyttegrad: 0; Lysstrøm: 1.100 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 128 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskildens strålevinkel: - °; Lyskildefarve: 830 Varm hvid; Optiktype: -; Armatur til lysstrålespredning: 120°; Optiktype til brug udendørs: -; Unified Glare Rating – CEN: 22; Effektivt projekteret område: 0 m²; Indgangsspænding: 220-240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Indledende CLO-strømforbrug: - W; Gennemsnitligt CLO-strømforbrug: - W; Startstrøm: 20,4 A; Starttid: 0,195 ms; Effekt: 8,6 W; Effektfaktor (brøk): 0.9; Tilslutning: Gennemføringsstik, 5-polet; Kabel: -; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 24; Velegnet til tilfældigt skift: Ja; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II; Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): -; Samlet harmonisk forvrængning: 3 %; Dæmpbar: Ja; Driver/strømforsyning/transformer: Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning; Lysstyringssystem: DALI; Konstant lysudbytte: Nej; Maksimalt dæmpningsniveau: 1%; Tilslutning: Interact Ready; Materiale for lampehus: Polykarbonat; Reflektormateriale: Polykarbonat, aluminiumbelagt ; Optikmateriale: Polykarbonat; Optikafskærmning/objektivmateriale: -; Fikseringsmateriale: -; Farve på armaturhus: Hvid; Monteringsanordning: -; Optikafskærmning/objektivform: -; Optikafskærmning/objektivfinish: -; Reflektorfinish: Højglansreflektor; Samlet højde: 77 mm; Samlet diameter: 166 mm; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20 | Fingerbeskyttelse; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK02 | 0,2 J, standard; Standardhældningsvinkel, stolpetop: -; Standardhældningsvinkel, sidemontering: -; Optikafskærmningstype: -; Nettovægt: 0,600 kg; Centraliseret nødbelysning: Nej; Glødetrådstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s; Mærke for brændbarhed: -; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Specifikation for fotobiologisk risiko: 0 m; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4; Omgivelsestemperaturområde: +10 til +40 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Reparationsklasse: Reparationsklasse C – denne lampes driver kan udskiftes af en servicetekniker. Der kræves særlig omhu under demontering og montering, og der kan være behov for specifikke værktøjer. Dele og dokumentation er tilgængelige i en periode.; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 10,9 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 13,1 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 47 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P; Full EOC: 871869998253900; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 910505102034; Materialenummer (12NC): 910505102034; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8718699982539; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8718699982539; Produktseriekode: DN460B | 150mm; (c) Signify