Le luminaire doit appartenir à la gamme GreenSpace downlight de Philips ou, à défaut, répondre aux critères suivants. Le produit doit être adapté aux applications intérieures avec UGR < 19 et L65 < 3 000 cd/m², disponibles en option lorsque la conformité aux normes de bureau est requise. La durée de vie doit atteindre 100 000 heures à L90. Le produit doit proposer une vaste gamme d’options pour le flux lumineux, la température de couleur (CCT), le réflecteur, le driver et les configurations de câbles. Le flux lumineux doit être proposé dans une plage de 700 lm à 5 000 lm pour répondre à différents besoins d’application, et l’efficacité du système doit atteindre jusqu’à 160 lm/W. La taille de la découpe du produit doit être de 150 mm et/ou 200 mm de diamètre. Les options CRI 80 et CRI 90 devraient être proposées, ainsi que des températures de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Les types de réflecteurs — y compris aluminium clair, blanc, noir et mat — devraient faire partie de la famille de produits pour les prescripteurs. Les fonctionnalités d'éclairage de secours, notamment l'alimentation centralisée, le CLO et le câblage traversant, doivent être prises en charge dans la famille de produits. Les versions à revêtement en polycarbonate transparent/opal doivent être disponibles en option et respecter le niveau de protection IP54. Des options de couleur de rebord en blanc, noir et argent doivent également être proposées pour la sélection. Le produit doit être connecté à un système sans fil où il peut être surveillé et contrôlé grâce à un capteur intégré situé sur le couvercle transparent ou opale du produit. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM<3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: 0; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Code famille lampe: 11S | LED Module, system flux 1100 lm; Source lumineuse remplaçable: Non; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Service Tag: Oui; Type de lampe: LED; Montage: Encastré; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 1.150 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 132 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: - degré(s); Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: -; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 120°; Type d'optique extérieur: -; Taux d’éblouissement unifié: 22; Surface projetée effective: 0 m²; Tension d'entrée: 220-240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Consommation électrique CLO initiale: - W; Consommation électrique CLO moyenne: - W; Courant d’appel: 20,4 A; Temps d'appel: 0,195 ms; Puissance: 8,6 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur traversant, 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 24; Convient pour la commutation aléatoire: Oui; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): -; Distorsion harmonique totale: 20 %; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe; Interface de commande: DALI; Flux lumineux constant: Non; Niveau de gradation maximal: 1%; Connectivité: InterAct Ready; Matériaux du boîtier: Polycarbonate; Matériaux du réflecteur: Revêtu en aluminium et polycarbonate; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: -; Matériel de fixation: -; Couleur du boîtier: Blanc; Dispositif de montage: -; Forme du cache optique/de la lentille: -; Finition du cache optique/de la lentille: -; Finition du réflecteur: Réflecteur brillant; Hauteur totale: 77 mm; Diamètre total: 166 mm; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK02 | 0,2 J standard; Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: -; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: -; Type de cache optique/de lentille: -; Poids net: 0,600 kg; Secours central: Non; Essai au fil incandescent: Température 750 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: -; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Classe risques photobiologiques: 0 m; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: +10 à +40 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 10,9 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 13,1 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 47 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P; Code EOC: 871869998254600; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8718699982546; Code 12NC: 910505102035; Code de commande local: 8718699982546; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8718699982546; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8718699982546; Code famille de produits: DN460B | 150mm; (c) Signify