Il prodotto di illuminazione deve appartenere alla famiglia di downlight GreenSpace di Philips oppure, in alternativa, soddisfare i seguenti criteri. Il prodotto dovrebbe essere adatto per applicazioni interne con UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m², disponibile opzionalmente laddove sia richiesta la conformità agli standard degli uffici. La durata dovrebbe essere di 100.000 ore a L90. Il prodotto deve offrire un'ampia gamma di opzioni per flusso luminoso, CCT, riflettore, driver e configurazioni dei cavi. L'emissione luminosa dovrebbe essere compresa tra 700 e 5.000 lm per soddisfare le diverse esigenze applicative, mentre l'efficacia del sistema dovrebbe raggiungere i 160 lm/W. Il prodotto deve prevedere un foro da 150 mm e/o 200 mm di diametro. Devono essere offerte opzioni CRI 80 e CRI 90, insieme a temperature di colore di 3.000 K e 4.000 K. I tipi di riflettore, inclusi alluminio lucido, bianco, nero e opaco, devono far parte della famiglia di prodotti per la selezione da parte dei progettisti. Le funzioni di illuminazione d'emergenza, inclusa l'emergenza centrale, CLO e il cablaggio passante, devono essere supportate nella famiglia di prodotti. Le versioni con copertura in policarbonato trasparente/opale devono essere disponibili come opzione e conformi al grado di protezione IP54. Devono essere disponibili varianti di colore del bordo in bianco, nero e argento. Il prodotto deve essere collegato a un sistema wireless in cui possa essere monitorato e controllato tramite un sensore integrato sulla copertura trasparente/opale del prodotto. Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%; Cromaticità iniziale: (0.38, 0.38) SDCM<3; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: 0; SDCM: SDCM≤3; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L90; Codice famiglia lampada: 11S | LED Module, system flux 1100 lm; Sorgente luminosa sostituibile: No; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Tipo di motore sorgente luminosa: LED; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Montaggio: Incasso; Tier: Specifiche tecniche; Periodo di garanzia: 5 anni; Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 0; Flusso luminoso: 1.150 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 132 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): >80; Angolo del fascio della sorgente luminosa: - °; Colore sorgente luminosa: 840 bianco neutro; Tipo di ottica: -; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 120°; Tipo di ottica aree esterne: -; Fattore di abbagliamento UGR CEN: 22; Superficie di proiezione effettiva: 0 m²; Tensione in ingresso: 220-240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Consumo energetico CLO iniziale: - W; Consumo energetico CLO medio: - W; Corrente di spunto: 20,4 A; Tempo di spunto: 0,195 ms; Consumo energetico: 8,6 W; Fattore di potenza (frazione): 0.9; Connessione: Connettore passante 5 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 24; Adatto per la commutazione casuale: Sì; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento II; Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): -; Distorsione armonica totale: 20 %; Dimmerabile: Sì; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna; Interfaccia di controllo: DALI; = Emissione luminosa costante: No; Tipo DALI: DALI-2™ con estensione dati: Parti 251/252/253; Livello massimo di attenuazione: 1%; Connettività: Interact Ready; Materiale del corpo: Policarbonato; Materiale del riflettore: Policarbonato rivestito in alluminio; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: -; Materiale fissaggio: -; Colore alloggiamento: Bianco; Dispositivo di montaggio: -; Forma copertura ottica/lenti: -; Finitura copertura ottica/lenti: -; Finitura riflettore: Riflettore speculare C; Altezza complessiva: 77 mm; Diametro complessivo: 166 mm; e una gestione termica: IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK02 | 0,2 J standard; Angolo standard di inclinazione testa palo: -; Angolo di inclinazione standard ingresso laterale: -; Tipo copertura ottica: -; Peso netto: 0,600 kg; Emergenza centralizzata: No; Test filo incandescente: Temperatura 750 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: -; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Rischio fotobiologico: 0 m; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Intervallo temperatura ambiente: Da +10 a +40° C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe C, il driver di questo apparecchio può essere sostituito dall'assistenza. Durante lo smontaggio e il rimontaggio è necessaria particolare attenzione e potrebbero essere necessari utensili specifici. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo determinato.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 10,9 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 13,1 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 47 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P; Full EOC: 871869998254600; Descrizione codice locale: 98254600; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 98254600; Codice materiale (12NC): 910505102035; Codice locale: 98254600; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8718699982546; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8718699982546; Codice famiglia prodotto: DN460B | 150mm; (c) Signify