Het verlichtingsproduct moet behoren tot de GreenSpace downlight-familie van Philips of anders moet het voldoen aan de volgende criteria. Het product moet geschikt zijn voor toepassingen binnenshuis met UGR < 19 en L65 < 3000 cd/m², en er is een optie beschikbaar als conformiteit met kantoortoepassingen vereist is. De levensduur moet voldoen aan 100.000 uur bij L90. Het product moet een breed scala aan opties bieden voor lichtuitgang, CCT, reflector, driver en kabelconfiguraties. Lichtopbrengst moet beschikbaar zijn in een bereik van 700 lm tot 5.000 lm om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften en het systeemrendement moet oplopen tot 160 lm/W. De uitsnijdingsmaat van het product moet 150 mm en/of 200 mm in diameter zijn. Zowel CRI 80- als CRI 90-opties moeten worden aangeboden, samen met kleurtemperaturen van 3.000 K en 4.000 K. Reflectortypes, zoals helder aluminium, wit, zwart en mat, moeten deel uitmaken van de productfamilie voor selectie door de specificatie-adviseur. Noodverlichtingsfuncties, waaronder centrale noodverlichting, CLO en doorvoerbedrading, moeten binnen de productfamilie worden ondersteund. Transparante/opale polycarbonaatafdekkingen moeten optioneel verkrijgbaar zijn en voldoen aan het IP54-beschermingsniveau. Randkleuropties in wit, zwart en zilver moeten tevens ter selectie worden aangeboden. Het product moet worden aangesloten op een draadloos systeem, waar het kan worden gemonitord en aangestuurd met een geïntegreerde sensor op de transparante/opaal-afdekking van het product. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.43, 0.40) SDCM<3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: 0; SDCM: SDCM≤3; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Type lichtbron: 11S | LED Module, system flux 1100 lm; Lichtbron vervangbaar: Nee; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Montage: Inbouw; Waardeschaal: Best; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 1.050 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 125 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Bundelhoek lichtbron: - graden; Kleur lichtbron: 830 warmwit; Optiektype: -; Bundelspreiding armatuur: 120°; Type optiek buiten: -; Unified Glare Rating CEN: 19; Effectief stralingsgebied: 0 m²; Ingangsspanning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanvankelijk energiegebruik CLO: - W; Average CLO power consumption: - W; Aanloopstroom: 20,4 A; Aanlooptijd: 0,195 ms; Energieverbruik: 8,6 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Doorvoerconnector, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 24; Geschikt voor willekeurige schakeling: Ja; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Surge Protection (Common/Differential): -; Totale harmonische vervorming: 20 %; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Maximaal dimniveau: 1%; Connectiviteit: Interact Ready; Materiaal behuizing: Polycarbonaat; Reflectormateriaal: Polycarbonaat, aluminium coating; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: -; Fixation material: -; Kleur behuizing: Wit; Bevestigingsvoorziening: -; Vorm optische lichtkap/lens: -; Afwerking optische lichtkap/lens: -; Reflectorafwerking: Hoogglanzende reflector; Totale hoogte: 77 mm; Totale diameter: 166 mm; Beschermingsklasse: IP 20 | Bescherming tegen vingers; IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard; Standaard kantelhoek opzetmontage: -; Standaard kantelhoek opschuifmontage: -; Type lichtkap: -; Nettogewicht: 0,600 kg; Centrale noodpost: Nee; Gloeidraadtest: Temperatuur 750 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Specificatie van fotobiologisch risico: 0 m; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: +10 tot +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 10,9 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 13,1 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 47 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P; Full EOC: 871869998257700; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8718699982577; Materiaalnummer (12NC): 910505102038; Lokale code: 8718699982577; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8718699982577; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8718699982577; Code productfamilie: DN461B | 150mm + anti-glare ring; (c) Signify