Belysningsproduktet må tilhøre GreenSpace downlight-familien fra Philips eller alternativt oppfylle følgende kriterier. Produktet skal være egnet for innendørs bruk med UGR < 19 og L65 < 3000 cd/m², valgfritt tilgjengelig der kontoretterlevelse er påkrevd. Levetiden skal være minst 100 000 timer ved L90. Produktet skal kunne leveres med et bredt utvalg av alternativer for lysutgang, CCT, reflektor, driver og kabelkonfigurasjoner. Lysytelsen bør være mellom 700 lm og 5,000 lm for å imøtekomme ulike applikasjonsbehov, og systemeffektiviteten bør nå opptil 160 lm/W. Produktets utskjæringsstørrelse skal være 150 mm og/eller 200 mm i diameter. Både CRI 80 og CRI 90 skal tilbys, sammen med fargetemperaturer på 3 000 K og 4 000 K. Reflektortyper – inkludert klar aluminium, hvit, sort og matt – skal inngå i produktfamilien for spesifisering. Nødlysegenskaper, inkludert sentral nødlyssystem, CLO og gjennomkobling, må støttes i produktfamilien. Versjoner med klare/opal polykarbonatdeksler skal være tilgjengelige som tilvalg og må oppfylle IP54-beskyttelsesnivået. Kantfargealternativer i hvitt, svart og sølv må også være tilgjengelige for valg. Produktet skal kobles til et trådløst system der det kan overvåkes og styres med en integrert sensor på produktets klar-/opaldeksel. Lysstrømstoleranse: +/-10%; Innledende kromatisitet: (0.43, 0.40) SDCM<3; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks: 0; SDCM: SDCM≤3; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 10 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L90; Lampefamiliekode: 11S | LED Module, system flux 1100 lm; Lyskilden kan byttes ut: Nei; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Light source engine type: LED; Service Tag: Ja; Lighting Technology: LED; Montering: Innfelt; Verditrapp: Spesifikasjon; Garantiperiode: 5 år; Oppover lyseffektforhold: 0; Lysytelse: 1 050 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 125 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskjeglevinkel for lyskilde: - grad(er); Lyskildefarge: 830 varmhvit; Optikktype: -; Lysstrålespredning fra armatur: 120°; Utendørs optikktype: -; Blendingstall CEN: 19; Effektivt prosjektert område: 0 m²; Inngangsspenning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Opprinnelig CLO strømforbruk: - W; Average CLO power consumption: - W; Startstrøm: 20,4 A; Innløpstid: 0,195 ms; Effektforbruk: 8,6 W; Effektfaktor (brøk): 0.9; Tilkobling: Gjennomkoblingskontakt, 5-pols; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 24; Egnet for tilfeldig veksling: Ja; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II; Surge Protection (Common/Differential): -; Total harmonisk forvrengning: 20 %; Kan dimmes: Ja; Driver/strømenhet/transformator: Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt; Kontrollgrensesnitt: DALI; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; DALI Type: DALI-2™ med utvidede data: Deler 251/252/253; Maksimalt dimmenivå: 1%; Tilkobling: Interact Ready; Innfatningsmateriale: Polykarbonat; Reflektormateriale: Belegg av polykarbonataluminium; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: -; Fixation material: -; Innfatningsfarge: Hvit; Monteringsanordning: -; Optisk deksel/linseform: -; Optisk deksel/linsefinish: -; Reflektoroverflate: Reflektor med høy glans; Total høyde: 77 mm; Total diameter: 166 mm; Ingress beskyttelseskode: IP20 | Fingerbeskyttet; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK02 | 0,2 J standard; Standardvinkel på stolpetoppen: -; Standardvinkel sidemontering: -; Type optisk deksel: -; Nettovekt: 0,600 kg; Sentral nødbelysning: Nei; Test av glødetråd: Temperatur 750 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: -; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0 m; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; For omgivelsestemperaturer mellom: +10 til +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse C, driveren til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Spesiell forsiktighet kreves under demontering og montering, og spesifikke verktøy kan være nødvendig. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en periode.; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 10,9 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 13,1 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 47 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P; Full EOC: 871869998257700; Lokal kodebeskrivelse: 3228192; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910505102038; Materialenummer (12NC): 910505102038; Lokal bestillingskode: 3228192; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8718699982577; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8718699982577; Produktseriekode: DN461B | 150mm + anti-glare ring; (c) Signify