Svietidlo musí patriť do rodiny GreenSpace downlight od spoločnosti Philips alebo musí spĺňať nasledujúce kritériá. Produkt by mal byť vhodný pre vnútorné aplikácie s UGR < 19 a L65 < 3000 cd/m², voliteľne dostupné tam, kde je vyžadovaná zhoda s normami pre kancelárie. Životnosť by mala dosiahnuť 100 000 hodín pri L90. Produkt musí ponúkať širokú škálu možností svetelného výstupu, CCT, reflektorov, napájacieho zdroja a káblových konfigurácií. Svetelný výkon by mal byť dostupný v rozsahu od 700 lm do 5 000 lm, aby vyhovoval rôznym aplikačným potrebám, a účinnosť systému by mala dosahovať až 160 lm/W. Priemer výrezu produktu by mal byť 150 mm a/alebo 200 mm. Produktová rodina by mala obsahovať možnosti CRI 80 aj CRI 90, teploty farieb 3 000 K a 4 000 K, ako aj typy reflektorov – číry hliník, biela, čierna a matná – pre špecifikátorov. Produktová rodina musí podporovať funkcie núdzového osvetlenia, vrátane centrálneho núdzového osvetlenia, CLO a priepustného zapojenia. Verzie krytu z číreho alebo opálového polykarbonátu by mali byť dostupné ako voliteľná možnosť a musia spĺňať úroveň ochrany IP54. Možnosti farby rámečka v bielej, čiernej a striebornej musia byť tiež dostupné na výber. Produkt by mal byť pripojený k bezdrôtovému systému, kde ho možno monitorovať a ovládať pomocou integrovaného senzora na priehľadnom/opálovom kryte produktu. Tolerancia svetelného toku: +/-10%; Počiatočná chromatickosť: (0.43, 0.40) SDCM<3; Tolerancia spotreby: +/-10%; Odchýlka poč. indexu podania farieb: 0; SDCM: SDCM≤3; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L90; Kód radu svetelného zdroja: 20S | LED module, system flux 2000 lm; Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Typ systému svetelného zdroja: LED; Servisná značka: Áno; Typ svetelného zdroja: LED; Montáž: Zapustené; Hodnotový rebríček: Technické údaje; Záručná lehota: 5 rokov; Pomer svetla vyžarovaného nahor: 0; Svetelný tok: 1 900 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 3000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 139 lm/W; Index podania farieb (CRI): >80; Uhol vyžarovania svetelného zdroja: - stupeň (stupne); Farba svetelného zdroja: 830 teplá biela; Typ optiky: -; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 120°; Typ optiky, exteriér: -; Jednotná miera oslnenia CEN: 22; Účinná vystavená plocha: 0 m²; Vstupné napätie: 220-240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Počiatočná spotreba pri CLO: - W; Priemerná spotreba pri CLO: - W; Nárazový prúd: 20,4 A; Čas zapínania: 0,195 ms; Výkon: 13,7 W; Účinnosť (zlomok): 0.9; Zapojenie: -; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 24; Vhodné pre náhodné prepínanie: Áno; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II; Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim): -; Celkové harmonické skreslenie: 3 %; Stmievateľné: Áno; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, aktivovaná komunikácia prostredníctvom viditeľného svetla, externá; Riadiace rozhranie: DALI; Konštantný svetelný výkon: Nie; Maximálna úroveň stmievania: 1%; Možnosti pripojenia: Interact Ready; Materiál telesa: Polykarbonát; Materiál reflektora: Polykarbonát s vrstvou hliníka; Optický materiál: Polykarbonát; Materiál optického krytu: -; Materiál upevnenia: -; Farba telesa: Biela; Montážne zariadenie: -; Tvar optického krytu: -; Povrchová úprava optického krytu: -; Povrchová úprava reflektora: Vysokoleštený reflektor; Celková výška: 94 mm; Celkový priemer: 216 mm; Krytie IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK02 | 0,2 J, štandardné; Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa: -; Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru: -; Typ optického krytu: -; Čistá hmotnosť: 0,700 kg; Nabíjací výkon – Samostatné núdzové svietidlá: 0 W; Centrálna núdzová prevádzka: Nie; Požiarna odolnosť: Teplota 650 °C, trvanie 30 s; Značka horľavosti: -; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Špecifikácia fotobiologického rizika: 0 m; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4; Rozsah okolitých teplôt: +10 až +40 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Trieda opravy: Trieda opráv C: predradník tohto svietidla môže vymeniť servisný technik. Počas demontáže a opätovnej montáže je potrebná mimoriadna opatrnosť a môže byť potrebné špeciálne náradie. Náhradné diely a dokumentácia sú k dispozícii po určitú dobu.; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 10,9 kg CO₂e; Pomer nepanenského materiálu produktu: 13,1 %; Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku: 47 %; GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Deklarovaná jednotka: Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Funkčná jednotka: Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO2 ekv./kWh); Zobraziť názov produktu: DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P; Úplné EOC (iba B2B): 871869998301700; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 98301700; Číslo materiálu (12NC): 910505102081; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8718699983017; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8718699983017; Kód radu produktov: DN470B | 200mm; (c) Signify