Belysningsprodukten måste tillhöra GreenSpace-downlight-familjen från Philips eller alternativt uppfylla följande kriterier. Produkten ska vara lämplig för inomhusbruk med UGR < 19 och L65 < 3000 cd/m², som tillval där kontorsöverensstämmelse krävs. Livslängden ska uppgå till 100 000 timmar vid L90. Produkten måste erbjuda ett brett urval av alternativ för ljusflöde, CCT, reflektor, drivdon och kabelkonfigurationer. Ljusflödet ska finnas i intervallet 700 lm till 5 000 lm för att tillgodose olika applikationsbehov, och systemeffektiviteten ska uppgå till 160 lm/W. Produktens utskärningsstorlek ska vara 150 mm och/eller 200 mm i diameter. Både CRI 80- och CRI 90-alternativ ska erbjudas, tillsammans med färgtemperaturer på 3 000 K och 4 000 K. Reflektortyper – inklusive klar aluminium, vit, svart och matt – ska ingå i produktfamiljen för specifikatörens val. Nödbelysningsfunktioner, inklusive central nödbelysning, CLO och genomkoppling, måste stödjas inom produktfamiljen. Varianter med klart eller opalt polykarbonatlock bör finnas som tillval och uppfylla IP54. Kantfärgsalternativ i vitt, svart och silver måste också finnas tillgängliga för val. Produkten ska anslutas till ett trådlöst system där den kan övervakas och styras med en integrerad sensor på det klara eller opala locket. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM<3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Init. Tolerans för färgåtergivningsindex: 0; SDCM: SDCM≤3; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 10 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Lampfamiljskod: 20S | LED module, system flux 2000 lm; Utbytbar ljuskälla: Nej; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Typ av ljuskälla: LED; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Montering: Infällt montering; Värdetrappa: Specifikation; Garantitid: 5 år; Uppåtriktat ljusflödesförhållande: 0; Ljusflöde: 1 850 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 141 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans spridningsvinkel: - °; Ljuskällans färg: 840 neutralvit; Optiktyp: -; Armaturens ljusfördelning: 120°; Optiktyp utomhus: -; Enhetlig bländmärkning: 19; Effektiv projicerad yta: 0 m²; Ingångsspänning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Initial CLO-energiförbrukning: - W; Average CLO power consumption: - W; Ingående ström: 4,8 A; Ingåendetid: 0,056 ms; Effekt: 13,2 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: -; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 50; Lämplig för slumpmässig brytning: Ja; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II; Surge Protection (Common/Differential): -; Total harmonisk distorsion: 20 %; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Trådlös Interact System Ready driver externt; Styrgränssnitt: Trådlös; Konstant ljusflöde: Nej; Max. dimringsnivå: 1%; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Armaturhusets material: Polykarbonat; Material i reflektor: Belagd med polykarbonat och aluminium; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: -; Fixation material: -; Armaturhusets färg: Vit; Monteringsenhet: -; Optisk glaskupa/optikens form – LOV: -; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: -; Reflektorns ytbehandling: Högglanspolerad reflektor; Total höjd: 94 mm; Total diameter: 216 mm; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard; Standardvinkel för stolptoppsmontage: -; Standardvinkel för sidoingång: -; Typ av optisk kåpa: -; Nettovikt: 0,700 kg; Laddningseffekt – fristående nödbelysningsarmaturer: 0 W; Central nödbelysning: Nej; Glödtrådstest: Temperatur 750 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: -; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Fotobiologisk riskspecifikation: 0 m; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Omgivningstemperatur: +10 till +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; GWP totalt A1-A3 (CO2eq) i EPD: 10,9 kg CO₂e; Produkt med förstagångsmaterial ratio: 13,1 %; Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten: 47 %; GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet: Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet: Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); Display Name Product: DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P; Full EOC: 871869998309300; Beskrivning av lokal kod: 7475644; Orderkod som visas (endast B2B): 910505102089; Materialnummer (12NC): 910505102089; Lokal kod: 7475644; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8718699983093; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8718699983093; Produktfamiljskod: DN471B | 200mm + anti-glare ring; (c) Signify