A világítási terméknek a Philips GreenSpace downlight családhoz kell tartoznia, vagy alternatívaként meg kell felelnie a következő kritériumoknak. A terméknek alkalmasnak kell lennie beltéri alkalmazásokhoz, UGR < 19 és L65 < 3000 cd/m² értékekkel, opcionálisan elérhető ott, ahol irodai megfelelőség szükséges. Az élettartamnak el kell érnie a 100 000 órát L90 értéken. A terméknek széles választékot kell kínálnia fényáram, CCT, reflektor, meghajtó és kábel konfigurációk tekintetében. A fényáramnak 700 lm és 5000 lm közötti tartományban kell lennie a különféle alkalmazási igények kielégítése érdekében, a fényhasznosítás pedig elérheti a 160 lm/W-ot. A termék kivágási átmérője 150 mm és/vagy 200 mm legyen. Mind CRI 80, mind CRI 90 opciókat kínálni kell, továbbá 3 000 K és 4 000 K színhőmérsékletet. A reflektor típusok – tükröződő alumínium, fehér, fekete és matt – a termékcsalád részei legyenek a specifikációhoz. A termékcsaládnak támogatnia kell a vészvilágítási funkciókat, beleértve a központi vészvilágítást, a CLO-t és az átmenő vezetékezést is. Az átlátszó vagy opál polikarbonát fedéssel rendelkező változatok opcióként elérhetők, és meg kell felelniük az IP54 védelmi szintnek. A perem elérhető fehér, fekete és ezüst színű kivitelben is. A terméket olyan vezeték nélküli rendszerhez kell csatlakoztatni, amelyben az átlátszó vagy opál fedélbe integrált érzékelő segítségével lehet a terméket felügyelni és vezérelni. Fényáram-tolerancia: +/-10%; Kezdeti színérték: (0.38, 0.38) SDCM<3; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: 0; SDCM: SDCM≤3; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Lámpacsalád kódja: 20S | LED module, system flux 2000 lm; Cserélhető fényforrás: Nem; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Fényforrás fényrendszerének típusa: LED; Szervizcímke: Igen; Lighting Technology: LED; Rögzítés: Süllyesztett; Értéklétra: Jellemzők; Jótállási idő: 5 év; Felfelé irányuló fényhányados: 0; Fényáram: 1 850 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 136 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): >80; A fényforrás sugárzási szöge: - fok; A fényforrás színe: 840 semleges fehér; Az optika típusa: -; Lámpatest fényeloszlása: 120°; Kültéri optika típusa: -; Egységesített káprázási besorolás (CEN): 19; Hatékonyan megvilágított terület: 0 m²; Bemeneti feszültség: 220-240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel: - W; Átlagos CLO-teljesítményfelvétel: - W; Induló áramlökés: 20,4 A; Indulási idő: 0,195 ms; Teljesítmény: 13,7 W; Teljesítménytényező (tört): 0.9; Csatlakoztatás: -; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 24; Véletlenszerű váltásra alkalmas: Igen; IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály; Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): -; Teljes harmonikus torzítás: 20 %; Szabályozható: Igen; Előtét/tápegység/transzformátor: Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső; Vezérlőfelület: DALI; Állandó fénykibocsátás: Nem; Maximális szabályozási szint: 1%; Csatlakoztathatóság: Interact Ready; Ház anyaga: Polikarbonát; Reflektor anyaga: Polikarbonát alumínium bevonattal; Optikai anyag: Polikarbonát; Optikai búra/lencse anyaga: -; Rögzítőanyag: -; Ház színe: Fehér; Rögzítőeszköz: -; Optikai búra/lencse formája: -; Optikai búra/lencse bevonata: -; Tükörkialakítás: Magasfényű reflektor; Teljes magasság: 94 mm; Teljes átmérő: 216 mm; Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK02 | 0,2 J standard; Normál dőlésszögű oszlopfej: -; Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél: -; Optikai búra típusa: -; Nettó tömeg: 0,700 kg; Töltési teljesítmény - Önálló vészvilágítótestek: 0 W; Központi vészvilágítás: Nem; Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s; Gyúlékonysági jelzés: -; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok: 0 m; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Környezeti hőmérséklet-tartomány: +10 – +40 °C; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; Javítási kategória: C javítási osztály, a lámpatest meghajtóját szerviztechnikus kicserélheti. A szétszerelés és az összeszerelés során különös gondossággal kell eljárni, és speciális szerszámokra lehet szükség. Az alkatrészek és a dokumentáció meghatározott ideig érhető el.; GWP összes A1-A3 (CO2eq) az EPD-ben: 10,9 kg CO₂e; A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya: 13,1 %; A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya: 47 %; Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh); Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh)); Display Name Product: DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P; Full EOC: 871869998325300; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 98325300; Cikkszám (12NC): 910505102106; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8718699983253; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8718699983253; Termékcsalád kódja: DN471B | 200mm + anti-glare ring; (c) Signify