El producto de iluminación debe pertenecer a la familia de downlights GreenSpace de Philips o bien cumplir con los siguientes criterios. El producto debe ser adecuado para aplicaciones en interior con UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m², disponibles opcionalmente cuando sea necesario cumplir las normas para oficinas. La vida útil debe cumplir 100.000 horas en L90. El producto debe ofrecer una amplia gama de opciones para salida de luz, CCT, reflector, driver y configuraciones de cable. Debe haber valores de flujo luminoso en el intervalo de 700 lm a 5,000 lm para adaptarse a las distintas necesidades de aplicación, y la eficacia del sistema debe alcanzar hasta 160 lm/W. El tamaño del recorte del producto debe ser de 150 mm y/o 200 mm de diámetro. Se deben ofrecer opciones de CRI 80 y CRI 90, junto con temperaturas de color de 3.000 K y 4.000 K. Los tipos de reflectores, incluyendo aluminio claro, blanco, negro y mate, deben formar parte de la familia de productos para la selección de especificadores. Las funciones de iluminación de emergencia, incluyendo emergencia central, CLO y cableado pasante, deben ser soportadas en la familia de productos. Las versiones con cubierta transparente/ópalo de policarbonato deben estar disponibles como opción y cumplir con el nivel de protección IP54. Se deben ofrecer opciones de color de borde en blanco, negro y plata para su elección. El producto debe estar conectado a un sistema inalámbrico que permita su monitoreo y control con un sensor integrado sobre la cubierta transparente u opal del producto. Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM<3; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: 0; SDCM: SDCM≤3; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L90; Código de familias de lámparas: 11S | LED Module, system flux 1100 lm; Fuente de luz sustituible: No; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Light source engine type: LED; Service tag: Sí; Lighting Technology: LED; Montaje: Empotrada; Escalera de valor: Avanzada; Período de garantía: 5 años; Ratio de potencia lumínica ascendente: 0; Flujo luminoso: 1.150 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 138 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo de óptica: -; Apertura de haz de luz de la luminaria: 120°; Tipo de óptica al aire libre: -; Índice de deslumbramiento unificado CEN: 22; Área de proyección efectiva: 0 m²; Tensión de entrada: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Consumo de energía CLO inicial: - W; Average CLO power consumption: - W; Corriente de arranque: 6,7 A; Tiempo de irrupción: 0,027 ms; Consumo de energía: 8,2 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Conector de paso de 5 polos; Cable: -; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 40; Adecuado para conmutación aleatoria: Sí; Clase de protección IEC: Seguridad clase II; Surge Protection (Common/Differential): -; Distorsión armónica total: 3 %; Regulable: Sí; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación con interfaz DALI externa; Interfaz de control: DALI; Flujo luminoso constante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Nivel máximo de atenuación: 1%; Material de la carcasa: Policarbonato; Material del reflector: Revestimiento de policarbonato de aluminio; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: -; Fixation material: -; Color de la carcasa: Blanco; Dispositivo de montaje: -; Forma del cierre óptico/lente: -; Acabado de cierre óptico/lente: -; Acabado del reflector: Reflector de alto brillo; Altura global: 77 mm; Diámetro global: 166 mm; Código de protección de entrada: IP20 | Protección contra dedos; Índice de protección frente a choque mecánico: IK02 | 0.2 J estándar; Post-top en ángulo de inclinación estándar: -; Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar: -; Tipo de cubierta óptica: -; Peso neto: 0,600 kg; Emergencia centralizada: No; Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Especificación de riesgo fotobiológico: 0 m; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4; Rango de temperatura ambiente: +10 °C a +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Categoría de reparación: Clase de reparación C. El driver de esta luminaria puede ser sustituido por un técnico de servicio. Se requiere un cuidado especial durante el desmontaje y el montaje, y es posible que se requieran herramientas específicas. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 10,9 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 13,1 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 47 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P; Full EOC: 872016901304900; Código de pedido mostrado (solo B2B): 01304900; Código 12NC: 910505102285; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8720169013049; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8720169013049; Código de gama de producto: DN460B | 150mm; (c) Signify