Systém osvětlení musí být panel Philips CoreLine 6. generace nebo případně musí splňovat následující parametry: Systém osvětlení musí mít certifikaci ENEC. Musí být dodáván s pětiletou zárukou výrobce.Systém osvětlení také musí nabízet životnost 100 000 hodin při L80 nebo 50 000 hodin při L90. Musí zahrnovat výběr předřadníků bez blikání, jako je On/Off, ovládání DALI a integrované bezdrátové připojení. Kromě toho musí být k dispozici volitelné nouzové osvětlení. Svítidla musí také mít rychlospojky, konektory WAGO nebo Schuko, aby byla zajištěna rychlá instalace. LED musí mít vysoké CRI 80 nebo CRI 90 a nízké SDCM <3. Další požadované charakteristiky systému osvětlení zahrnují provozní teplotu +10 až +40 ºC, volný předřadník, provozní okolní teplotu (Tq) +25 ºC, poruchovost předřadníku 5 % při střední životnosti 50 000 hodin. Tělo musí být ocelové, kryt optiky polystyrenový a barva musí být bílá (RAL 9003). Optický modul musí být utěsněn, aby nebylo nutné žádné čištění vnitřku. Tolerance světelného toku: -10% / +10%; Počáteční chromatičnost: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Tolerance spotřeby energie: +/-10%; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h: 5 %; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 35 000 h: -; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h: L90; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 75 000 h: -; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h: L80; Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka; Včetně předřadníku: Ano; Servisní štítek: Ano; Hodnotový žebříček: Výkon; Záruční lhůta: 5 let; Světelný tok: 3 600 lm; Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000 K; Měrný výkon (jmen.) (nom.): 134 lm/W; Index podání barev (CRI): >80; Vyzařovací úhel světelného zdroje: 90 stupňů; Barva světelného zdroje: 840 neutrální bílá; Typ optiky: Vyzařovací úhel 90°; Divergence světelného paprsku svítidla: 90°; Jednotné hodnocení oslnění CEN: 19; Vstupní napětí: 220-240 V; Frekvence sítě: 50 to 60 Hz; Počáteční spotřeba energie CLO: - W; Průměrná spotřeba energie CLO: - W; Náběhový proud: 20,4 A; Doba náběhového proudu: 0,195 ms; Spotřeba energie: 27 W; Účiník (zlomek): 0.9; Připojení: Čtyřpólový zasunovací konektor; Kabel: Kabel 0,25 m s konektorem, pětipólový; Počet produktů pro MCB (16A typ B): 24; Vhodné pro náhodné spínání: Ne; Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II; Průchozí drátování: -; Celkové harmonické zkreslení: 20 %; Stmívatelné: Ano; Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Napájecí zdroj s rozhraním DALI vhodný pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrné napětí (integrovaný); Rozhraní řízení: DALI; Stálý světelný tok: Ne; Typ DALI: DALI-2™; Maximální úroveň ztlumení: 10%; Vestavěné ovládání: -; Fotobuňka: -; Materiál těla: Ocel; Materiál reflektoru: Polykarbonát; Materiál optiky: Polykarbonát; Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát; Fixační materiál: -; Barva těla: Bílá; Povrchová úprava optického krytu / čočky: -; Úprava reflektoru: Bílý reflektor; Celková délka: 620 mm; Celková šířka: 620 mm; Celková výška: 73 mm; Rozměry (výška x šířka x hloubka): 73 x 620 x 620 mm ; Kompatibilita příslušenství pro montáž na strop: Visible profile ceiling version; Kód ochrany proti vniknutí: IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů; Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK03 | 0,3 J; Třída nebezpečí výbušnosti: -; Montáž: Strop; Celková hmotnost: 2,500 kg; Nouzový světelný tok: 540 lm; Centrální nouzový provoz: Ano; Nouzové osvětlení: Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem; Režim provozu nouzového osvětlení: Trvalý režim; Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s; Značka hořlavosti: -; Značka CE: Ano; Značka ENEC: Značka ENEC; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m; Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano; Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C; Hodnota blikání (PstLM): 1; Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4; Rozsah okolní teploty: 0 °C až 35 °C; Hodnocení udržitelnosti: Unclassified; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 27,3 kg CO₂e; Podíl recyklovaných materiálů v produktu: 9,33 %; Poměr recyklovatelného obsahu v hotovém výrobku: 48,8 %; Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) deklarovaná jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * doba životnosti (hod) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) funkční jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * 1000 (lm) / světelný tok (lm) deklarované jednotky * 35 000 (hodin) * energetický mix (kg CO2 ekv/kWh); Display Name Product: RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC; Popis zobrazeného kódu objednávky (pouze DTN, B2B): RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC; Full EOC: 872016958861500; Zobrazený kód objednávky (pouze B2B): 58861500; Číslo materiálu (12NC): 910505102804; Číslování SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/sada/pouzdro: 8720169588615; Číslování SAP – balení v krabičce: 1; Pouzdro – EAN/UPC: 8720169588615; Kód produktové řady: RC132V | CORELINE PANEL; (c) Signify