Systém osvetlenia musí byť panel Philips CoreLine 6. generácie alebo prípadne musí spĺňať nasledujúce parametre: Systém osvetlenia musí mať certifikáciu ENEC. Musí sa dodávať s päťročnou zárukou výrobcu. Systém osvetlenia tiež musí ponúkať životnosť 100 000 hodín pri L80 alebo 50 000 hodín pri L90. Musí zahŕňať výber napájačov bez blikania, ako je On/Off, ovládanie DALI a integrované bezdrôtové pripojenie. Okrem toho musí byť k dispozícii voliteľné núdzové osvetlenie. Svietidlá musia tiež mať rýchlospojky, konektory WAGO alebo Schuko, aby sa zaistila rýchla inštalácia. LED musí mať vysokú hodnotu CRI 80 alebo CRI 90 a nízku hodnotu SDCM <3. Ďalšie požadované charakteristiky systému osvetlenia zahŕňajú prevádzkovú teplotu +10 až +40 ºC, voľný napájač, prevádzková teplota okolia (Tq) +25 ºC, poruchovosť predradníka 5 % pri strednej životnosti 50 000 hodín. Teleso musí byť oceľové, kryt optiky z polystyrénu a farba musí byť biela (RAL 9003). Optický modul musí byť utesnený, aby nebolo nutné žiadne čistenie vnútra. Tolerancia svetelného toku: -10% / +10%; Počiatočná chromatickosť: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Tolerancia spotreby: +/-10%; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 5 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 35 000 h: -; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L90; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 75 000 h: -; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L80; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Servisná značka: Áno; Hodnotový rebríček: Výkon; Záručná lehota: 5 rokov; Svetelný tok: 3 600 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 134 lm/W; Index podania farieb (CRI): >80; Uhol vyžarovania svetelného zdroja: 90 stupeň (stupne); Farba svetelného zdroja: 840 neutrálna biela; Typ optiky: Uhol vyžarovania 90°; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 90°; Jednotná miera oslnenia CEN: 19; Vstupné napätie: 220-240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Počiatočná spotreba pri CLO: - W; Priemerná spotreba pri CLO: - W; Nárazový prúd: 20,4 A; Čas zapínania: 0,195 ms; Výkon: 27 W; Účinnosť (zlomok): 0.9; Zapojenie: Zástrčný konektor, 4-pólový; Kábel: 0,25 m kábel s 5-pólovým konektorom; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 24; Vhodné pre náhodné prepínanie: Nie; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II; Prekáblovanie cez priechodku: -; Celkové harmonické skreslenie: 20 %; Stmievateľné: Áno; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované); Riadiace rozhranie: DALI; Konštantný svetelný výkon: Nie; Typ DALI: DALI-2™; Maximálna úroveň stmievania: 10%; Vstavané riadenie: -; Fotočlánok: -; Materiál telesa: Oceľ; Materiál reflektora: Polykarbonát; Optický materiál: Polykarbonát; Materiál optického krytu: Polykarbonát; Materiál upevnenia: -; Farba telesa: Biela; Povrchová úprava optického krytu: -; Povrchová úprava reflektora: Biely reflektor; Celková dĺžka: 620 mm; Celková šírka: 620 mm; Celková výška: 73 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 73 x 620 x 620 mm ; Kompatibilita príslušenstva na montáž na strop: Visible profile ceiling version; Krytie IP: IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK03 | 0,3 J; Trieda nebezpečenstva výbuchu: -; Montáž: Strop; Čistá hmotnosť: 2,500 kg; Núdzový svetelný tok: 540 lm; Centrálna núdzová prevádzka: Áno; Núdzové osvetlenie: Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom; Režim prevádzky núdzového osvetlenia: Udržiavané; Požiarna odolnosť: Teplota 650 °C, trvanie 30 s; Značka horľavosti: -; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Špecifikácia fotobiologického rizika: 0,2 m; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1; Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4; Rozsah okolitých teplôt: 0 °C až 35 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Trieda opravy: Trieda opráv D: tento výrobok nie je určený na opravu.; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 27,3 kg CO₂e; Pomer nepanenského materiálu produktu: 9,33 %; Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku: 48,8 %; GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Deklarovaná jednotka: Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Funkčná jednotka: Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO2 ekv./kWh); Zobraziť názov produktu: RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC; Úplné EOC (iba B2B): 872016958861500; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 58861500; Číslo materiálu (12NC): 910505102804; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8720169588615; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8720169588615; Kód radu produktov: RC132V | CORELINE PANEL; (c) Signify