Sistemul de iluminat trebuie să fie CoreLine Panel Gen6 de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să fie certificat ENEC. Trebuie să fie însoțit de o garanție de la producător de 5 ani. Sistemul de iluminat trebuie de asemenea să asigure o durată de utilizare de până la 100.000 ore la L80/50.000 de ore la L90. Trebuie să includă o selecție de balasturi fără pâlpâire, precum Pornit/Oprit, sistem de comandă DALI și conectivitate wireless integrată. În plus, trebuie să fie disponibil un sistem opțional de iluminat de urgență. De asemenea, corpurile de iluminat trebuie să aibă fie conectori rapizi, fie conectori WAGO sau Schuko, pentru a asigura o instalare rapidă. LED-urile trebuie să aibă o valoare CRI mare de 80 sau 90 și o valoare SDCM mică de <3. Caracteristicile suplimentare ale sistemului de iluminat necesar includ o temperatură de funcționare de +10 până la +40 ºC, un balast independent, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 ºC, o rată de defectare a echipamentului de control de 5% la o durată medie de viață utilă de 50.000 de ore. Carcasa trebuie să fie din oțel, capacul optic trebuie să fie din polistiren, iar culoarea trebuie să fie alb (RAL 9003). Modulul optic trebuie să fie ermetic pentru a nu necesita curățare internă. Toleranță flux luminos: -10% / +10%; Cromatică inițială: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Toleranță consum de energie: +/-10%; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 35.000 h: -; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L90; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h: -; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L80; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 3.600 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 133 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >80; Unghi de distribuție sursă de lumină: 90 °; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 840; Tip de sistem optic: Unghi de distribuție luminoasă de 90º; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 90°; Indice unificat de orbire CEN: 19; Tensiune de intrare: 220-240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Consum inițial de energie CLO: - W; Consum mediu de energie CLO: - W; Curent de pornire: 20,4 A; Timp pornire: 0,195 ms; Putere: 27 W; Factor de putere (fracție): 0.9; Conexiune: Conector push-in cu 7 pini; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 24; Adecvat pentru comutare aleatorie: Nu; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II; Cablaj de trecere: -; Deformare armonică totală: 20 %; Cu reglarea intensității luminoase: Da; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI; Interfață de comandă: DALI; Flux luminos constant: Nu; Tip DALI: DALI-2™; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: 10%; Comandă încorporată: -; Fotocelulă: -; Material carcasă: Oțel; Material reflector: Policarbonat; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: -; Culoare carcasă: Alb; Finisaj capac optic/finisaj: -; Finisaj reflector: Reflector alb; Lungime totală: 595 mm; Lățime totală: 595 mm; Înălțime totală: 69 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 69 x 595 x 595 mm ; Compatibilitate accesoriu cu tavanul sau instalarea pe tavan: Visible profile ceiling version; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,3 J; Clasă pericol de explozie: -; Montaj: Tavan; Dispozitiv de siguranță: SC | Cablu de siguranță; Greutate netă: 3,200 kg; Flux de urgență: 250 lm; Consum de curent în timpul modului de urgență central c.c.: 2 W; Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat): 3 ore; Putere de alimentare – Corpuri de iluminat de urgență autonome: 6 W; Central de urgență: Nu; Tip de baterie pentru iluminat de urgență: Lithium; Iluminat de urgență: Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază; Metodă de testare a funcționării de urgență: Buton Manual / Test; Mod de funcționare a iluminatului de urgență: Întreținut; Test de incandescență: Temperatură 850 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Specificație privind riscul fotobiologic: 0,2 m; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Valoare pâlpâire (PstLM): 1; Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4; Interval temperatură ambientală: De la 0 °C până la 35 °C; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 24,6 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 10,1 %; Recyclable content ratio of the finished product: 47,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3; Full EOC: 872016958874500; Cod de comandă afișat (doar B2B): 58874500; Număr material (12NC): 910505102817; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169588745; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169588745; Cod familie de produse: RC132V | CORELINE PANEL; (c) Signify