Belysningssystemet måste vara CoreLine-panelen Gen6 från Philips eller motsvara följande kriterier: Belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat och levereras med en 5 års tillverkargaranti. Det ska även ha en livslängd på 100 000 timmar vid L80/50 000 timmar vid L90 och inkludera ett urval av flimmerfria driftdon som t.ex. På/Av, DALI-styrning och inbyggd trådlös anslutning. Dessutom måste nödbelysning finnas som tillval. Armaturerna ska även ha antingen snabbkontakter eller WAGO- eller Schuko-kopplingar för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna måste ha ett högt CRI på 80 eller ett CRI på 90, samt ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, ett fristående drivdon, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset ska vara av stål, den optiska kupan ska vara av polystyren och färgen ska vara vit (RAL 9003). Den optiska modulen ska även vara förseglad så att ingen invändig rengöring krävs. Tolerans för ljusflöde: -10% / +10%; Initial kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 35 000 timmar: -; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd* 75000 timmar: -; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L80; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 2 900 lm, 4 300 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K, 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 136 lm/W, 125 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans spridningsvinkel: 90 °; Ljuskällans färg: 830 varmvitt, 840 neutralvitt; Optiktyp: Spridningsvinkel 90°; Armaturens ljusfördelning: 90°; Enhetlig bländmärkning: 19; Allt-i-ett: All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature; Ingångsspänning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Initial CLO-energiförbrukning: - W; Average CLO power consumption: - W; Ingående ström: 20 A; Ingåendetid: 0,22 ms; Effekt: 32 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: 3-polig Wago-tryckanslutning; Kabel: Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 21; Lämplig för slumpmässig brytning: Nej; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II; Genomgående kabel: -; Total harmonisk distorsion: 20 %; Kopplingstyp: WAGO 235; Dimbar: Nej; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av); Konstant ljusflöde: Nej; Max. dimringsnivå: Inte tillämpbar; Inbyggd styrning: -; Fotocell: -; Armaturhusets material: Stål; Material i reflektor: Polykarbonat; Material i optiken – LOV: Polystyren; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polystyren; Fixation material: -; Armaturhusets färg: Vit; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: -; Reflektorns ytbehandling: Vit reflektor; Total längd: 595 mm; Total bredd: 595 mm; Total höjd: 69 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 69 x 595 x 595 mm ; Kompatibilitet med tillbehör för tak eller takinstallation: Visible profile ceiling version; Kod för kapslingsklass: IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard; Riskklass, explosioner: -; Montering: Tak; Skyddsenhet: SC | Säkerhetskablel; Nettovikt: 2,500 kg; Central nödbelysning: Nej; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: -; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Fotobiologisk riskspecifikation: 0,2 m; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Flimmervärde (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 0,4; Omgivningstemperatur: 0 °C till 35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.; GWP totalt A1-A3 (CO2eq) i EPD: 24,6 kg CO₂e; Produkt med förstagångsmaterial ratio: 10,1 %; Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten: 47,9 %; GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet: Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet: Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); Display Name Product: RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3; Full EOC: 872016958880600; Beskrivning av lokal kod: 7042304; Orderkod som visas (endast B2B): 910505102823; Materialnummer (12NC): 910505102823; Lokal kod: 7042304; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169588806; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8720169588806; Produktfamiljskod: RC132V | CORELINE PANEL; (c) Signify