Het verlichtingsproduct moet behoren tot de GreenSpace downlight-familie van Philips of anders moet het voldoen aan de volgende criteria. Het product moet geschikt zijn voor toepassingen binnenshuis met UGR < 19 en L65 < 3000 cd/m², en er is een optie beschikbaar als conformiteit met kantoortoepassingen vereist is. De levensduur moet voldoen aan 100.000 uur bij L90. Het product moet een breed scala aan opties bieden voor lichtuitgang, CCT, reflector, driver en kabelconfiguraties. Lichtopbrengst moet beschikbaar zijn in een bereik van 700 lm tot 5.000 lm om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften en het systeemrendement moet oplopen tot 160 lm/W. De uitsnijdingsmaat van het product moet 150 mm en/of 200 mm in diameter zijn. Zowel CRI 80- als CRI 90-opties moeten worden aangeboden, samen met kleurtemperaturen van 3.000 K en 4.000 K. Reflectortypes, zoals helder aluminium, wit, zwart en mat, moeten deel uitmaken van de productfamilie voor selectie door de specificatie-adviseur. Noodverlichtingsfuncties, waaronder centrale noodverlichting, CLO en doorvoerbedrading, moeten binnen de productfamilie worden ondersteund. Transparante/opale polycarbonaatafdekkingen moeten optioneel verkrijgbaar zijn en voldoen aan het IP54-beschermingsniveau. Randkleuropties in wit, zwart en zilver moeten tevens ter selectie worden aangeboden. Het product moet worden aangesloten op een draadloos systeem, waar het kan worden gemonitord en aangestuurd met een geïntegreerde sensor op de transparante/opaal-afdekking van het product. Servicetag: Ja; Waardeschaal: Best; Nettogewicht: 0,620 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: DN460Z PROTECTION CAP 460 500PCS; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): DN460Z PROTECTION CAP 460 500PCS; Full EOC: 872016958884400; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169588844; Materiaalnummer (12NC): 910505102827; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169588844; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8720169588844; Code productfamilie: DN460B | 150mm; (c) Signify