El sistema de iluminación debe ser GentleSpace Gen4 de Philips o, alternativamente, debe cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe estar certificado por ENEC. Vendrá con una garantía del fabricante de 5 años. Debe ofrecer una alta eficiencia (HE) de hasta 183 lm/W y proporcionar una vida útil de lámpara de 100 000 horas a L85. También debe proporcionar un IRC alto de 80. El sistema de iluminación debe incluir una interfaz DALI. También debe incluir seis ópticas diferentes: de haz amplio, haz medio, haz estrecho, haz extremadamente amplio, para estanterías altas y de haz asimétrico. La luminaria tendrá un conector externo con clasificación IP65 y una gama de posibilidades de montaje (por ejemplo, en techo, soportes murales o conjuntos de suspensión). Será posible elegir los métodos de instalación (Conector Wieland o cable libre) y una variedad de paquetes lumínicos: hasta 49k lumen en una sola luminaria y 70k lm en el conjunto de 2 luminarias. Estas opciones garantizarán una solución de iluminación de "ajuste perfecto", hecha a medida para la aplicación. También debe proporcionar la opción de conectividad avanzada y estar listo para conexión a sistemas basados en IoT y Aplicaciones de software como Interact Ready. El rango de temperatura ambiente debe ser de -30 a +45 ºC. Para aplicaciones deportivas, la luminaria debe ser resistente a los balonazos y cumplir con los requisitos de VDE y/o proporcionar protección en piscinas. Para aplicaciones exigentes de industria pesada, deberá ofrecer una alta resistencia a temperaturas extremas, hasta 70 ºC (versión XT), protección ATEX 2/22. y clase de corrosión 4. La luminaria será fácil de reparar y mantener, y se podrá realizar un seguimiento de las piezas a través de la aplicación Signify ServiceTag. Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.383, 0.377) SDCM 3; Tolerancia de consumo de energía: +/-5%; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: -; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L85; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Service tag: Sí; Escalera de valor: Avanzada; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 13.000 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 178 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo de óptica: Haz ancho; Apertura de haz de luz de la luminaria: 91° x 91°; Índice de deslumbramiento unificado CEN: 25; Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Consumo de energía CLO inicial: 0 W; Average CLO power consumption: -W;- W; Corriente de arranque: 4,5 A; Tiempo de irrupción: 1 ms; Consumo de energía: 73 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels; Cable: -; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 18; Adecuado para conmutación aleatoria: Sí (se relaciona con la detección de presencia/movimiento y aprovechamiento de la luz del día); Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Distorsión armónica total: 20 %; Regulable: Sí; Driver/unidad de potencia/transformador: Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact ; Interfaz de control: Inalábrico; Flujo luminoso constante: No; Tipo DALI: DALI-2™, D4i™; Conectividad: Interact Ready; Control integrado: Sensor SNH (R) 210; Material de la carcasa: Aluminio; Material del reflector: Policarbonato; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: Vidrio; Fixation material: Aluminio; Color de la carcasa: Plata; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Longitud global: 254 mm; Anchura global: 719 mm; Altura global: 116 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 116 x 719 x 254 mm ; Código de protección de entrada: IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua; Índice de protección frente a choque mecánico: IK03 | 0.3 J; Montaje: Conjunto de suspensión gemelo, triángulo; Peso neto: 6,500 kg; Emergencia centralizada: No; Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s; Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies fácilmente inflamables; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4; Rango de temperatura ambiente: -30 °C a +55 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Categoría de reparación: Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 49,1 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 42,2 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 60,8 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4; Full EOC: 872016959396100; Código de pedido mostrado (solo B2B): 59396100; Código 12NC: 910505102860; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8720169593961; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8720169593961; Código de gama de producto: BY580X | Gentlespace gen4 Interact; (c) Signify