El sistema de iluminación debe ser GentleSpace Gen4 de Philips o, alternativamente, debe ser equivalente a los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe contar con certificación ENEC. Incluye una garantía del fabricante de 5 años. Debe ofrecer una alta eficiencia (HE) de hasta 183 lm/W y proporcionar una vida útil de la lámpara de 100,000 horas a L85. También debería proporcionar un CRI elevado de 80. El sistema de iluminación debería incluir una interfaz DALI. También debe incorporar seis opciones de ópticas: haz amplio, haz medio, haz estrecho, haz ultra amplio, óptica para estanterías altas y haz asimétrico. La luminaria debe tener un conector externo con clasificación IP65 y una selección de opciones de montaje (como techo, soporte de pared o kit de suspensión). Deberá ser posible elegir entre varios métodos de instalación (conector Wieland o cable libre), así como una variedad de paquetes de flujo luminoso: hasta 49k lúmenes por luminaria individual y 70k lm en un conjunto de dos luminarias. Estas opciones garantizarán una solución de iluminación perfecta, hecha a medida para la aplicación. También debe ofrecer la opción de conectividad avanzada y estar preparado para conectarse a sistemas basados en IoT y aplicaciones de software como Interact Ready. El rango de temperatura ambiente debe ser de -30 a +45ºC. Para aplicaciones deportivas, la luminaria debe ser resistente a impactos de balón y cumplir con los requisitos de VDE y/o proporcionar protección para áreas de piscinas. Para aplicaciones industriales exigentes y pesadas, la luminaria debe ofrecer alta resistencia a temperaturas extremas, hasta 70°C (versión XT), protección ATEX 2/22 y clase de corrosión 4. La luminaria debe ser fácil de dar servicio y mantener, con partes rastreables a través de la aplicación Signify ServiceTag. Tolerancia del flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.383, 0.377) SDCM 3; Tolerancia del consumo de energía: +/-5%; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: -; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L85; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Etiqueta de Servicio: Sí; Nivel: Especificación; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 10.000 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 182 lm/W; Índice de producción de color (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo óptico: Haz de luz ancho; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 91° x 91°; Clasificación de brillo unificada CEN: 25; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Consumo de energía de CLO inicial: 0 W; Consumo de energía de CLO inicial: -W;- W; Corriente de irrupción: 4,5 A; Tiempo de irrupción: 1 ms; Consumo de energía: 55 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Conector de enchufe de 5 polos compatible con Wieland/Adels; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 14; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Distorsión armónica total: 20 %; Regulable: Sí; Controlador/unidad de potencia/transformador: Regulación con Dali, compatible con sistema Interact; Interfaz de control: DALI; Salida lumínica constante: No; Nivel de regulación máximo: 10%; Conectividad: Interact Ready; Material de la carcasa: Aluminio; Material del reflector: Policarbonato; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Cristal; Material de fijación: Aluminio; Color de la carcasa: Plateado; Acabado de cubierta/lente óptico: Transparente; Longitud total: 254 mm; Ancho total: 600 mm; Altura total: 117 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 117 x 600 x 254 mm ; Código de protección de ingreso: IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK07 | 2 J reforzado; Montaje: Conjunto de suspensión gemelo, triángulo; Peso neto: 6,300 kg; Central de emergencias: No; Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies fácilmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -30 a +55 °C; Clasificación de sostenibilidad: Signify Circle; Clase de reparación: Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo prolongado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 49,1 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 42,2 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 60,8 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI; Full EOC: 872016959412800; Código de orden mostrado (solo B2B): 910505102876; N.° de material (12NC): 910505102876; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8720169594128; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8720169594128; Código de la línea de productos: BY580P | Gentlespace gen4 Small; (c) Signify