Le système d’éclairage doit être un modèle TrueLine de Philips ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : Luminaire pour application en saillie avec certification ENEC. L'éclairage doit être conforme aux normes pour les bureaux, avec une évaluation de l'éblouissement selon l'indice UGR (EN 12464-1) < 19. Adapté aux postes de travail selon la norme EN 12464-1 via une luminance limitée L ≤ 3 000 cd/2 pour un angle d'ouverture du faisceau supérieur à 65° tout autour. L'éclairage doit être doté d'une lentille optique diffusée avec une distribution lumineuse large et symétrique limitée en matériau PMMA. Le système d'éclairage doit également offrir une durée de vie de 50 000 heures L90 avec une garantie constructeur de 5 ans. Il doit y avoir un choix de flux lumineux entre 700 lm et 11 000 lm, pour de nombreuses options de longueurs de produits et une efficacité système allant jusqu'à 174 lm/W. Il doit inclure un choix de conducteurs sans clignotement tels que On/Off, le contrôle DALI et une connectivité sans fil intégrée. Le luminaire choisi avec un système connecté doit être doté de capteurs intégrés évolutifs et/ou de pilotes sans fil pour la collecte de données, l'occupation, la régulation de la lumière du jour et l'orientation. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent également disposer de connecteurs rapides pour assurer une installation rapide. Les LED doivent avoir un IRC élevé de 90 et un SDCM faible de <3. Les caractéristiques supplémentaires du système d'éclairage requis comprennent une température de fonctionnement de +10 à +40 °C, une température ambiante de performance (Tq) de +25 °C, un taux de défaillance de l'appareillage de commande de 5 % pour une durée de vie utile médiane de 50 000 heures. Le boîtier doit être robuste et en acier et la couleur doit être blanche (RAL 9003) ou noire (RAL 9004) ou en finition aluminium anodisé. Il doit être conforme à la classe de sécurité (EN 61140) : I, indice de protection (DIN EN 60529) : IP20, niveau de résistance aux chocs conformément à la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai du test de fil incandescent conformément à la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Le luminaire est conforme aux exigences fondamentales des réglementations européennes applicables et de la législation sur la sécurité des produits, et porte le symbole CE. De plus, le produit doit être recyclable et avoir une déclaration EPD du fabricant. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L80; Source lumineuse remplaçable: Non; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Type de lampe: LED; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 3.400 lm; Rouge saturé (R9): >50; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 143 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >90; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 120 degré(s); Température de couleur: 940 blanc neutre; Type d'optique: Faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 80°; Taux d’éblouissement unifié: 19; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 19,4 A; Temps d'appel: 200 ms; Puissance: 24,5 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur à poussoir 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 30; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Distorsion harmonique totale: 20 %; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe; Interface de commande: DALI; Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: DALI-2™ avec données étendues : Parties 251/252/253; Niveau de gradation maximal: 1%; Connectivité: InterAct Ready; Matériaux du boîtier: Aluminium; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: -; Matériaux du cache optique/de la lentille: Méthacrylate (PMMA); Matériel de fixation: Acier inoxydable; Couleur du boîtier: Aluminium; Finition du cache optique/de la lentille: Dépoli; Longueur totale: 1.130 mm; Largeur totale: 55 mm; Hauteur totale: 88 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 88 x 55 x 1130 mm ; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK03 | 0,35 J renforcé; Montage: Plafonnier; Poids net: 3,200 kg; Secours central: Oui; Éclairage de secours: Éclairage de secours central à courant continu; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Effet stroboscopique: 0,4; Plage de température ambiante: +10 à +40 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.; Display Name Product: SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU; Code EOC: 871951497212400; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8719514972124; Code 12NC: 910505103219; Code de commande local: 8719514972124; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8719514972124; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8719514972124; Code famille de produits: SM530C | TrueLine OC; (c) Signify