Het verlichtingssysteem moet TrueLine van Philips zijn of een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Armatuur voor opbouwtoepassing met ENEC-certificering. De verlichting moet voldoen aan de eisen voor kantoren en een UGR-classificatie (EN 12464-1) < 19 hebben. Geschikt voor werkplekken conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L ≤ 3000 cd/2 voor bundelhoek groter dan 65° rondom. De verlichting moet een lichtkap met diffuse lens hebben met symmetrische beperkte brede lichtverdeling, gemaakt van PMMA-materiaal. Het verlichtingssysteem moet ook een levensduur hebben van 50.000 uur bij L90 en een fabrieksgarantie van 5 jaar. Er moet keuze zijn uit lichtopbrengsten van 700 lm tot 11.000 lm voor een breed scala aan productlengtes en een systeemrendement tot 174 lm/W. Het moet een optie bevatten voor knippervrije drivers, zoals aan/uit, DALI-bediening en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Indien er is gekozen voor een connected systeem moet de armatuur voorzien zijn van geïntegreerde upgradebare sensors en/of draadloze drivers voor gegevensverzameling, gebruik van ruimte, daglichtafhankelijke regeling en bewegwijzering. Daarnaast moet optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten ook snelle connectors hebben voor snelle installatie. De LED's moeten een hoge CRI van 90 hebben en een lage SDCM van < 3. Het vereiste verlichtingssysteem heeft de volgende aanvullende eigenschappen: een bedrijfstemperatuur van +10 ºC tot +40 ºC, een prestatie-omgevingstemperatuur (Tq) van +25 ºC en een uitvalpercentage van de VSA van 5% bij een gemiddelde nuttige levensduur van 50.000 uur. De behuizing moet robuust en van staal zijn en moet de kleur wit (RAL 9003) of zwart (RAL 9004) of een afwerking van geanodiseerd aluminium hebben. Het moet voldoen aan veiligheidsklasse (EN 61140): I, beschermingsklasse (DIN EN 60529): IP20, schokbestendigheid conform IEC 62262: IK03, testtemperatuur van de gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. De armatuur voldoet aan de basisvereisten van de toepasselijke EU-regelgeving en wetgeving inzake productveiligheid en is voorzien van het CE-symbool. Daarnaast moet het product recyclebaar zijn en een EPD-verklaring hebben van de fabrikant. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 0,05 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 0,1 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Lichtbron vervangbaar: Nee; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Best; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 4.000 lm; Verzadigd rood (R9): >50; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 130 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >90; Bundelhoek lichtbron: 120 graden; Kleur lichtbron: 940 neutraalwit; Optiektype: Asymmetrische spiegel; Bundelspreiding armatuur: -; Unified Glare Rating CEN: Not applicable; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 19,4 A; Aanlooptijd: 200 ms; Energieverbruik: 28,5 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Insteekconnector, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 21; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Totale harmonische vervorming: 20 %; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™; Maximaal dimniveau: 1%; Connectiviteit: Interact Ready; Materiaal behuizing: Aluminium; Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: -; Materiaal optische lichtkap/lens: Polymethylmethacrylaat; Fixation material: Roestvast staal; Kleur behuizing: Aluminium; Afwerking optische lichtkap/lens: Mat; Totale lengte: 1.130 mm; Totale breedte: 55 mm; Totale hoogte: 88 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 88 x 55 x 1130 mm ; Beschermingsklasse: IP 20 | Bescherming tegen vingers; IK-classificatie: IK03 | 0.35 J versterkt; Montage: Opbouw; Nettogewicht: 3,200 kg; Centrale noodpost: Ja; Noodverlichting: Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 1; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4; Bereik omgevingstemperatuur: +10 tot +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.; Display Name Product: SM534C 40S/940 DEIA L1130 ALU; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): SM534C 40S/940 DEIA L1130 ALU; Full EOC: 871951497224700; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514972247; Materiaalnummer (12NC): 910505103221; Lokale code: 8719514972247; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514972247; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8719514972247; Code productfamilie: SM534C | TrueLine Surface Mounted Asym; (c) Signify