Belysningssystemet ska antingen vara TrueLine från Philips eller uppfylla följande kriterier: Armatur för utanpåliggande montage med ENEC-certifiering. Belysningen ska uppfylla kontorsstandarden med bländningsbedömning enligt UGR-klassning (EN 12464-1) < 19. Lämplig för arbetsstationer enligt EN 12464-1 via begränsad ljusstyrka L ≤ 3000 cd/2 för all-round spridningsvinkel över 65°. Belysningen ska ha kupa med diffus linsoptik och symmetriskt begränsad bred ljusfördelning tillverkad av PMMA-material. Belysningssystemet bör också ha en livslängd på 50 000 timmar L90 med 5 års tillverkargaranti. Det ska finnas ett urval av ljuspaket mellan 700 lm och 11 000 lm för tillval av produktlängder och systemeffektivitet upp till 150 lm/W. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. När armaturen väljs med ett uppkopplat system bör den ha uppgraderbara integrerade sensorer och/eller trådlösa drivdon för datainsamling, närvaro, dagsljusreglering och vägledning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna måste också ha snabbkontakter för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset bör vara robust och tillverkat av stål och färgen ska vara vit (RAL 9003) eller svart (RAL9004) eller ha anodiserad aluminiumfinish. Det ska uppfylla säkerhetsklass (EN 61140): I, kapslingsklass (DIN EN 60529): IP20, slagtålighetsnivå enligt IEC 62262: IK03, testtemperatur för glödtrådsest enligt IEC 60695-2-11: 650°C. Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-förordningar och produktsäkerhetslagstiftningen och är CE-märkt. Produkten måste även vara återvinningsbar och ha miljövarudeklaration från tillverkaren Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.43, 0.40) SDCM <3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 0,05 %; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 0,1 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L80; Utbytbar ljuskälla: Nej; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Värdetrappa: Specifikation; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 3 400 lm; Mättad röd (R9): >50; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 131 lm/W; Färgåtergivningsindex: >90; Ljuskällans spridningsvinkel: 120 °; Ljuskällans färg: 930 varmvit; Optiktyp: Bredstrålande spridningsvinkel; Armaturens ljusfördelning: 80°; Enhetlig bländmärkning: 19; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 21 A; Ingåendetid: 280 ms; Effekt: 25,5 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: 3-polig tryckanslutning; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 21; Lämplig för slumpmässig brytning: Nej; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Total harmonisk distorsion: 20 %; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning; Styrgränssnitt: Trådlös; Konstant ljusflöde: Nej; Max. dimringsnivå: 1%; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Inbyggd styrning: Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor; Armaturhusets material: Aluminium; Material i reflektor: -; Material i optiken – LOV: -; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polymetylmetakrylat (PMMA); Fixation material: Rostfritt stål; Armaturhusets färg: Aluminium; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Frostad; Total längd: 1 170 mm; Total bredd: 55 mm; Total höjd: 88 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 88 x 55 x 1170 mm ; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK03 | 0.35 J förstärkt; Montering: Utanpåliggande montering; Nettovikt: 3,200 kg; Central nödbelysning: Ja; Nödbelysning: DC-driven central nödbelysning; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Flimmervärde (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 0,4; Omgivningstemperatur: +10 till +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; Display Name Product: SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU; Full EOC: 871951497211700; Beskrivning av lokal kod: 7024556; Orderkod som visas (endast B2B): 910505103238; Materialnummer (12NC): 910505103238; Lokal kod: 7024556; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8719514972117; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8719514972117; Produktfamiljskod: SM530C | TrueLine OC; (c) Signify