Il sistema di illuminazione deve essere TrueLine della Philips o, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri:Apparecchio di illuminazione per installazione ad incasso con certificazione ENEC. L'illuminazione deve essere conforme alle norme per uffici con valutazione dell'abbagliamento secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) < 19. Adatta per postazioni di lavoro secondo la norma EN 12464-1 tramite luminanza limitata L ≤ 3000 cd/2 per un angolo del fascio superiore a 65° su tutti i lati. L'illuminazione dovrebbe essere dotata di una copertura ottica a lenti diffuse con distribuzione simmetrica limitata della luce, realizzata in materiale PMMA. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre garantire una durata di 50.000 ore L90 con una garanzia del produttore di 5 anni. È necessario poter scegliere tra pacchetti di lumen compresi tra 1500lm e 5000lm per avere un'ampia scelta di lunghezze di prodotto ed efficacia del sistema fino a 174 lm/W. Dovrebbe includere una scelta di driver privi di sfarfallio come On/Off, controllo DALI e connettività wireless integrata. L'apparecchio per illuminazione, se scelto con sistema connesso, deve essere dotato di sensori integrati e/o driver wireless aggiornabili per raccolta dati, occupazione, regolazione in base alla luce naturale e orientamento. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Per garantire una rapida installazione, gli apparecchi per illuminazione devono essere dotati di connettori rapidi o di connettori Wieland. I LED devono avere un CRI elevato di 90 e un SDCM basso di <3. Ulteriori caratteristiche del sistema di illuminazione richiesto includono una temperatura di esercizio da +10 a +40ºC, una temperatura ambiente di prestazione (Tq) di +25ºC, un tasso di guasto dell'unità di controllo del 5% a una vita utile media di 50.000 ore. La struttura del prodotto deve essere robusta e realizzata in acciaio e il colore deve essere bianco (RAL 9003). Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre garantire una durata di 50.000 ore L90 con una garanzia del produttore di 5 anni. È necessario poter scegliere tra pacchetti di lumen compresi tra 1500lm e 5000lm per avere un'ampia scelta di lunghezze di prodotto ed efficacia del sistema fino a 150 lm/W. Dovrebbe includere una scelta di driver privi di sfarfallio come On/Off, controllo DALI e connettività wireless integrata. L'apparecchio per illuminazione, se scelto con sistema connesso, deve essere dotato di sensori integrati e/o driver wireless aggiornabili per raccolta dati, occupazione, regolazione in base alla luce naturale e orientamento. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Per garantire una rapida installazione, gli apparecchi per illuminazione devono essere dotati di connettori rapidi o di connettori Wieland. I LED devono avere un CRI elevato di 90 e un SDCM basso di <3. Ulteriori caratteristiche del sistema di illuminazione richiesto includono una temperatura di esercizio da +10 a +40ºC, una temperatura ambiente di prestazione (Tq) di +25ºC, un tasso di guasto dell'unità di controllo del 5% a una vita utile media di 50.000 ore. La struttura del prodotto deve essere robusta e realizzata in acciaio e il colore deve essere bianco (RAL 9003). Deve essere conforme alla classe di sicurezza (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, livello di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK03, temperatura di prova del test di incandescenza del filo secondo IEC 60695-2-11: 650 °C. L'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali delle normative UE applicabili e della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e reca il simbolo CE. Inoltre, il prodotto deve essere riciclabile e avere la dichiarazione EPD del produttore. Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%; Cromaticità iniziale: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 0,05 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 0,1 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L90; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L80; Sorgente luminosa sostituibile: No; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Tier: Specifiche tecniche; Periodo di garanzia: 5 anni; Flusso luminoso: 3.400 lm; Rosso saturo (R9): >50; Temperatura di colore correlata (Nom): Tunable white 2700-6500 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 124 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): >90; Angolo del fascio della sorgente luminosa: 120 °; Colore sorgente luminosa: Bianco regolabile; Tipo di ottica: Fascio largo; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 80°; Fattore di abbagliamento UGR CEN: 19; DER melanopica a 3000 K: 0,55; DER melanopica a 4000 K: 0,73; DER melanopica a 5000 K: 0,84; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Corrente di spunto: 29,6 A; Tempo di spunto: 356 ms; Consumo energetico: 27,5 W; Fattore di potenza (frazione): 0.9; Connessione: Connettore a pressione 3 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 24; Adatto per la commutazione casuale: No; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Distorsione armonica totale: 20 %; Dimmerabile: Sì; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale; Interfaccia di controllo: Wireless; = Emissione luminosa costante: No; Tipo DALI: DALI-2™, D4i™; Livello massimo di attenuazione: 1%; Connettività: Interact Ready; Controllo integrato: Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200; Materiale del corpo: Acciaio; Materiale del riflettore: -; Materiale ottico: -; Materiale copertura ottica/lenti: Polimetilmetacrilato; Materiale fissaggio: Acciaio; Colore alloggiamento: Bianco; Finitura copertura ottica/lenti: Ottica strutturata; Lunghezza complessiva: 1.197 mm; Larghezza complessiva: 75 mm; Altezza complessiva: 90 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 90 x 75 x 1197 mm ; Compatibilità degli accessori per l'installazione a soffitto: Visible profile ceiling version; e una gestione termica: IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK03 | 0,35 J rinforzato; Peso netto: 2,600 kg; Emergenza centralizzata: Sì; Illuminazione di emergenza: Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua; Test filo incandescente: Temperatura 650 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Valore di tremolio (PstLM): 1; Effetto stroboscopico: 0,4; Intervallo temperatura ambiente: Da +10 a +40° C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe C, il driver di questo apparecchio può essere sostituito dall'assistenza. Durante lo smontaggio e il rimontaggio è necessaria particolare attenzione e potrebbero essere necessari utensili specifici. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo determinato.; Display Name Product: RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC; Full EOC: 871951497324400; Descrizione codice locale: 97324400; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 97324400; Codice materiale (12NC): 910505103288; Codice locale: 97324400; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8719514973244; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8719514973244; Codice famiglia prodotto: RC530B | TrueLine Recessed OC; (c) Signify