Belysningssystemet måste vara Philips PowerBalance Gen2, alternativt motsvara följande kriterier: belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Det måste levereras med 5 års garanti från tillverkaren. Belysningssystemet ska även ge en livslängd på 50 000 timmar vid L90. Armaturen ska även uppfylla standarden för kontor, med UGR<16 och systemeffektivitet >170 lm/W. Den ska innehålla ett urval av flimmerfria driftdon såsom på/av, DALI-styrning och inbyggd trådlös anslutning. Dessutom ska extra nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna måste även ha antingen snabbkontakter eller Wieland-koppling för att säkerställa snabb installation. LED-lamporna måste ha ett högt CRI på 90 och en låg SDCM på <3. Ytterligare egenskaper hos det önskade belysningssystemet ska omfatta en drifttemperatur på 10 till 40 ºC, en omgivningstemperatur för prestanda (TQ) på 25 ºC och ett styrsystemsbortfall på 5 % vid medianlivslängden 50 000 timmar. Armaturhuset ska vara robust och tillverkat av stål, och färgen måste vara vit (RAL 9003). Optiken måste vara matt och tillverkad av polykarbonat. Dessutom måste produkten vara återvinningsbar och ha en EPD-deklaration från tillverkaren. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: Tunable, SDCM ≤3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 2,5 %; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L85; Utbytbar ljuskälla: Nej; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Värdetrappa: Specifikation; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 8 000 lm; Mättad röd (R9): >50; Korrelerad färgtemperatur (Nom): Tunable white 2700-6500 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 122 lm/W; Färgåtergivningsindex: >90; Ljuskällans spridningsvinkel: 120 °; Ljuskällans färg: LED-färg Tunable White CRI90; Optiktyp: Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden; Armaturens ljusfördelning: 88°; Enhetlig bländmärkning: 19; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 29,6 A; Ingåendetid: 0,356 ms; Effekt: 64 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: Tryckanslutning och draggänga; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 16; Lämplig för slumpmässig brytning: Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll); Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Genomgående kabel: -; Total harmonisk distorsion: 20 %; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning; Styrgränssnitt: Trådlös; Konstant ljusflöde: Nej; DALI-typ: DALI-2™, D4i™; Max. dimringsnivå: 1%; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Inbyggd styrning: Interact SC200-sensor; Armaturhusets material: Stål; Material i reflektor: Polykarbonat; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: -; Armaturhusets färg: Vit; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Opaliserad; Reflektorns ytbehandling: Vit reflektor; Total längd: 1 197 mm; Total bredd: 297 mm; Total höjd: 82 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 82 x 297 x 1197 mm ; Kompatibilitet med tillbehör för tak eller takinstallation: Visible profile ceiling version; Kod för kapslingsklass: IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK03 | 0.35 J förstärkt; Riskklass, explosioner: -; Montering: Infällt montering; Nettovikt: 5,300 kg; Central nödbelysning: Ja; Nödbelysning: DC-driven central nödbelysning; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Flimmervärde (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 0,4; Omgivningstemperatur: +10 till +35 °C; Sustainability rating: Lighting for wellbeing; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; GWP totalt A1-A3 (CO2eq) i EPD: 57,5 kg CO₂e; Produkt med förstagångsmaterial ratio: 15,1 %; Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten: 30,1 %; GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet: Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet: Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); Display Name Product: RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4; Full EOC: 872016910052700; Orderkod som visas (endast B2B): 910505103387; Materialnummer (12NC): 910505103387; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169100527; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8720169100527; Produktfamiljskod: RC461B | PowerBalance recessed; (c) Signify