Sistemul de iluminat trebuie să fie Philips CoreLine Recessed sau, alternativ, trebuie să îndeplinească următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să vină cu o garanție de producător de 5 ani și marcaj CE. Corpul de iluminat trebuie să aibă deschideri de 150 mm și 200 mm. Eficacitatea sistemului trebuie să ofere 120 lm/W cu CRI 80 (versiunea non-urgență) pentru cel puțin o deschidere de 200 mm, fără reglarea intensității luminoase. Lămpile LED ale sistemului ar trebui să ofere o durată de viață de 50.000 de ore la L80. LED-urile trebuie să aibă CRI 80. LED-urile trebuie să aibă SDCM5 maximum. Ar trebui să includă o gamă de balasturi fără pâlpâire, cum ar fi On/Off, control DALI și conectivitate wireless integrată. Corpul de iluminat trebuie să aibă și conectori rapizi pentru a asigura o instalare rapidă. În plus, iluminatul de urgență opțional trebuie să fie disponibil. Sistemul de iluminat ar trebui să includă o temperatură de funcționare de la -20 °C până la +40 °C, un balast independent, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 °C și o rată de defectare a echipamentului de control de 5% la durata de viață utilă medie de 50.000 de ore. Corpul de iluminat trebuie să aibă UGR 25 pentru aplicații generale de interior și reflector alb. Corpul de iluminat ar trebui să aibă opțiuni pentru a oferi UGR 19 pentru conformitate cu birouri. Toleranță flux luminos: -10% / +10%; Cromatică inițială: (0.380,0.377) SDCM≦5; Toleranță consum de energie: +/-10%; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L80; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Montaj: Încastrat; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 2.000 lm; Roșu saturat (R9): <50; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 110 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >80; Unghi de distribuție sursă de lumină: - °; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 840; Tip de sistem optic: Reflector fațetat; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 60°; Indice unificat de orbire CEN: 19; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Consum inițial de energie CLO: - W; Consum mediu de energie CLO: - W; Curent de pornire: 10 A; Timp pornire: 0,002 ms; Putere: 20,5 W; Factor de putere (fracție): 0.95; Conexiune: -; Cablu: 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 100; Adecvat pentru comutare aleatorie: Da; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II; Deformare armonică totală: 35 %; Cu reglarea intensității luminoase: Da; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă; Interfață de comandă: DALI; Flux luminos constant: Nu; Tip DALI: DALI-2™; Material carcasă: Policarbonat; Material reflector: Policarbonat acoperit cu aluminiu; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: -; Culoare carcasă: Alb; Finisaj capac optic/finisaj: -; Finisaj reflector: Reflector fațetat; Înălțime totală: 105 mm; Diametru total: 216 mm; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard; Montaj: Încastrat; Greutate netă: 0,800 kg; Central de urgență: Nu; Iluminat de urgență: Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii); Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: -; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Valoare efect stroboscopic (SVM): 1; Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 4,67 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 32 %; Recyclable content ratio of the finished product: 32,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54; Full EOC: 872016910902500; Cod de comandă afișat (doar B2B): 10902500; Număr material (12NC): 910505103602; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169109025; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169109025; Cod familie de produse: DN142B | CoreLine Downlight gen5; (c) Signify