Das Beleuchtungssystem muss GentleSpace gen4 von Philips sein oder alternativ die folgenden Kriterien erfüllen: Das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifiziert sein. Es wird mit einer 5-Jahres-Herstellergarantie geliefert. Es wird in der Regel eine hohe Effizienz (HE) von bis zu 183 lm/W sowie eine Lampenlebensdauer von 100.000 Stunden bei L85 geboten. Außerdem sollte ein hoher CRI-Wert von 80 gegeben sein. Das Beleuchtungssystem sollte über eine DALI-Schnittstelle verfügen. Zudem sollten sechs verschiedene Optik-Varianten integriert sein: Breitstrahlend, tief-/breitstrahlend, engstrahlend, extrem breitstrahlend, Hochregaloptik und asymmetrische Ausstrahlcharakteristik. Die Leuchte muss über einen externen Anschluss mit Schutzart IP65 und verschiedene Befestigungsmöglichkeiten verfügen (z. B. Decken- oder Wandhalterung oder Aufhängeset). Es müssen diverse Installationsmethoden (Wieland-Steckanschluss oder Free-Wire-Kabel) sowie zahlreiche Lichtstrompakete – bis zu 49.000 Lumen von einer einzelnen Leuchte und 70.000 Lumen von einem 2er-Paket – möglich sein. Diese Auswahl gewährleistet eine „passgenaue“ Beleuchtungslösung, die auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Es muss auch die Möglichkeit einer erweiterten Konnektivität bieten und für die Verbindung mit IoT-basierten Systemen und Softwareanwendungen wie Interact Ready bereit sein. Der Umgebungstemperaturbereich muss -30 bis +45 ºC betragen. Für Sportanwendungen muss die Leuchte ballwurfsicher sein und den VDE-Anforderungen entsprechen und/oder einen Schwimmbadschutz bieten. Für anspruchsvolle Anwendungen in der Schwerindustrie sollte sie eine hohe Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen bis zu 70 °C (XT-Version), ATEX 2/22 sowie Korrosionsklasse 4 bieten. Die Leuchte muss leicht zu warten und zu pflegen sein, wobei die Teile über die Anwendung Signify ServiceTag rückverfolgbar sind. Lichtstromtoleranz: +/-10%; Anfängliche Farbsättigung: (0.380, 0.375) SDCM 3; Toleranz Leistungsaufnahme: +/-5%; Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L85; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Portfolio: Best; Garantiedauer: 5 Jahre; Lichtstrom: 17.000 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 167 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): >80; Farbe der Lichtquelle: 840 Neutralweiß; Optik: Breitstrahlend (WB); Ausstrahlungswinkel Leuchte: 91° x 91°; Unified Glare Rating CEN: 25; Eingangsspannung: 220 bis 240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation: 0 W; Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch: -W;- W; Einschaltstrom: 5,1 A; Einschaltzeit: 0,76 ms; Leistung: 102 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.9; Elektrischer Anschluss: Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig; Kabel: -; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 12; Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten: Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung); IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Dimmbar: Ja; Betriebsgerät: Sensorfähiger Interact System Ready Treiber; Steuerungsschnittstelle: Kabellos; Konstanter Lichtstrom: Nein; DALI-Typ: DALI-2™, D4i™; Vernetzbarkeit: Interact Ready; Lichtregelung: Sensor SNH (R) 210; Gehäusematerial: Aluminium; Reflektor-Material: Polykarbonat; Optisches Material: Polykarbonat; Material optische Abdeckung: Glas; Befestigungsmaterial: Aluminium; Gehäusefarbe: Silber; Ausführung optische Abdeckung: Klar; Gesamte Länge: 254 mm; Gesamte Breite: 719 mm; Gesamte Höhe: 116 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 116 x 719 x 254 mm ; Schutzart (IP): IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt; Schlagfestigkeit (IK): IK03 | 0,3 J; Nettogewicht: 12,000 kg; Zentrale Notbeleuchtung: Nein; Glühfadentest: Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s; Entflammbarkeitszeichen: Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen); CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: ENEC-Zeichen; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1; Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4; Umgebungstemperaturbereich: -30 bis +55 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Signify Circle; Produktnamen anzeigen: BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9; Vollständiger EOC (nur B2B): 872016959054000; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 59054000; Material-Nummer (12NC): 910505104558; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8720169590540; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8720169590540; Produktfamiliencode: BY580X | Gentlespace gen4 Interact; (c) Signify