Le système d'éclairage doit être GentleSpace Gen4 de Philips ou, alternativement, il doit répondre aux critères suivants : Le système d'éclairage doit être certifié ENEC. Il sera accompagné d'une garantie constructeur de 5 ans. Il devrait offrir un rendement élevé (HE, High Efficiency) allant jusqu'à 183 lm/W et offrir une durée de vie de 100 000 heures à L85. Il doit également fournir un CRI élevé de 80. Le système d'éclairage doit inclure une interface DALI. Il devrait également comprendre six optiques différentes : faisceau extensif, faisceau semi-intensif, faisceau intensif, faisceau extra-extensif, optique grande hauteur et faisceau asymétrique. Le luminaire doit avoir un connecteur externe classé IP65 et doit présenter un choix de possibilités de montage (telles qu'un montage au plafond, sur crosse murale ou sur ensemble de suspension). Les méthodes d'installation (connecteur Wieland ou câble libre) et la variété de flux lumineux sont au choix : jusqu'à 49 000 lumens pour un seul luminaire et 70 000 lumens avec un pack de 2. Ces choix garantiront une solution d'éclairage "parfaitement adaptée", taillée sur mesure pour l'application. Il doit également offrir l’option d’une connectivité avancée et être prêt à se connecter à des systèmes et applications logicielles basés sur l’IoT tels qu’Interact Ready. La plage de température ambiante doit être comprise entre -30 et +45 ºC. Pour les utilisations dans le domaine du sport, le luminaire doit être résistant aux chocs de ballon et doit répondre aux exigences VDE et/ou offrir une protection pour piscine. Pour les applications strictes de l'industrie lourde, il doit offrir une résistance élevée à des températures extrêmes, jusqu'à 70 °C (version XT), une protection ATEX 2/22 et une classe de corrosion 4. Le luminaire doit être facile à entretenir et à maintenir, avec des pièces traçables via l'application Signify Service Tag. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.380, 0.375) SDCM 3; Tolérance de consommation électrique: +/-5%; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L85; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 17 000 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 167 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: Faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 91° x 91°; Taux d’éblouissement unifié: 25; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Consommation électrique CLO initiale: 0 W; Consommation électrique CLO moyenne: -W;- W; Courant d’appel: 5,1 A; Temps d'appel: 0,76 ms; Puissance: 102 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 12; Convient pour la commutation aléatoire: Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour); Classe de protection IEC: Classe électrique I; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready; Interface de commande: Sans fil; Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: DALI-2™, D4i™; Connectivité: InterAct Ready; Commande intégrée: Capteur SNH (R) 210; Matériaux du boîtier: Aluminium; Matériaux du réflecteur: Polycarbonate; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Verre; Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Argent; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 254 mm; Largeur totale: 719 mm; Hauteur totale: 116 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 116 x 719 x 254 mm ; Code d'indice de protection: IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK03 | 0,3 J; Poids net: 12,000 kg; Secours central: Non; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces aisément inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Effet stroboscopique: 0,4; Plage de température ambiante: -30 à +55 °C; Évaluation de la durabilité: Signify Circle; Catégorie de réparation: Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.; Display Name Product: BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9; Code EOC: 872016959054000; Code de commande affiché (B2B uniquement): 59054000; Code 12NC: 910505104558; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169590540; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169590540; Code famille de produits: BY580X | Gentlespace gen4 Interact; (c) Signify