Het verlichtingssysteem moet Philips CoreLine panel Gen6 zijn of een systeem dat voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. De producent moet een garantie van 5 jaar geven. Het verlichtingssysteem moet een levensduur hebben van 100.000 uur bij L80 of 50.000 uur bij L90. Het moet een optie bevatten voor knippervrije drivers, zoals On/Off, DALI-bediening en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet er optioneel noodverlichting beschikbaar zijn. Voor een snelle installatie moeten de armaturen beschikken over snelle connectors, WAGO of Schuko-connectors. De LED-lampen moeten een hoge CRI van 80 of 90 hebben en een lage SDCM van <3. Aanvullende eigenschappen van het vereiste verlichtingssysteem omvatten een bedrijfstemperatuur van +10 tot +40 ºC, een losse driver, een omgevingstemperatuur (Tq) van +25 ºC, en een uitvalpercentage van regel-VSA van 5% bij een gemiddelde nuttige levensduur van 50.000 uur. De behuizing moet van staal zijn, de lichtkap van polystyreen, de kleur moet wit zijn (RAL 9003). De optische module moet ook zijn afgedicht zodat er geen interne reiniging nodig is. Tolerantie lichtstroom: -10% / +10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.43, 0.40) SDCM <3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur: -; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur: -; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 4.000 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 126 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Bundelhoek lichtbron: 90 graden; Kleur lichtbron: 830 warmwit; Optiektype: Bundelhoek 90°; Bundelspreiding armatuur: 90°; Unified Glare Rating CEN: 19; Ingangsspanning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanvankelijk energiegebruik CLO: - W; Average CLO power consumption: - W; Aanloopstroom: 9 A; Aanlooptijd: 0,25 ms; Energieverbruik: 32 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: 2 insteekconnectors, 2-polig; Kabel: Kabel 0,3 m met connector 2-polig; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 32; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Doorvoerbedrading: -; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, InterAct-ready; Lichtregeling: Draadloos; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™, D4i™; Maximaal dimniveau: 10%; Connectiviteit: Interact Ready; Ingebouwde regeling: Interact SC200-sensor; Fotocel: -; Materiaal behuizing: Staal; Reflectormateriaal: Polycarbonaat; Materiaal optiek: Polystyreen; Materiaal optische lichtkap/lens: Polystyreen; Fixation material: -; Kleur behuizing: Wit; Afwerking optische lichtkap/lens: -; Reflectorafwerking: Witte reflector; Totale lengte: 1.195 mm; Totale breedte: 295 mm; Totale hoogte: 73 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 73 x 295 x 1195 mm ; Compatibiliteit met accessoires voor plafonds en installatie in plafonds: Visible profile ceiling version; Beschermingsklasse: IP20 | Geen bescherming; IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard; Explosiegevaarklasse: -; Montage: Plafond; Veiligheidsapparaat: SC | Veiligheidskabel; Nettogewicht: 2,500 kg; Centrale noodpost: Nee; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Specificatie van fotobiologisch risico: 0,2 m; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 1; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4; Bereik omgevingstemperatuur: 0 °C t/m 35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 26,7 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 10,1 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 48,6 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4; Full EOC: 872016983524500; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169835245; Materiaalnummer (12NC): 910505104637; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169835245; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8720169835245; Code productfamilie: RC132V | CORELINE PANEL; (c) Signify