A világítási terméknek a Philips LuxSpace lámpatestcsaládjába kell tartoznia, vagy alternatívaként meg kell felelnie a következő kritériumoknak. Az alkalmazástól függően felületre szerelt és függesztett telepítési lehetőségeket kell kínálni. A terméknek alkalmasnak kell lennie beltéri alkalmazásokhoz, UGR < 19 és L65 < 3000 cd/m² értékekkel, opcionálisan elérhető ott, ahol irodai megfelelőség szükséges. Az élettartamnak L90-nél el kell érnie az 50 000 órát. A terméknek széles választékot kell kínálnia fényáram, színhőmérséklet (CCT), reflektor és meghajtó tekintetében. A fénykibocsátásnak 2000 lm és 6000 lm közötti tartományban kell lennie a különféle alkalmazási igények kielégítése érdekében, a rendszer hatásfoka pedig elérheti a 175 lm/W-ot. A termék átmérője 200 mm, magassága legfeljebb 245 mm lehet. A terméknek CRI 80 és CRI 90 opciókat egyaránt kínálnia kell, valamint 3000 és 4000 K-s színhőmérsékletet. A reflektortípusok – többek között a fényes alumínium, fehér, fekete és matt kivitel – a termékcsalád részét kell, hogy képezzék a tervezők számára. Az átlátszó üveg és opálüveg változatoknak opcionálisan elérhetőnek kell lenniük, és meg kell felelniük az IP54-es védettségi szintnek. A ház fehér, fekete és ezüst színben is rendelkezésre kell, hogy álljon. Fényáram-tolerancia: -10% / +10%; Kezdeti színérték: (0.38,0.38); Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Rögzítés: Felület; Értéklétra: Jellemzők; Jótállási idő: 5 év; Fényáram: 1 850 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 171 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): >80; A fényforrás színe: 840 semleges fehér; Az optika típusa: -; Lámpatest fényeloszlása: -; Egységesített káprázási besorolás (CEN): 19; Bemeneti feszültség: 220-240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Induló áramlökés: 12,78 A; Indulási idő: 0,183 ms; Teljesítmény: 10,8 W; Teljesítménytényező (tört): 0.9; Csatlakoztatás: -; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 135; Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem; IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály; Szabályozható: Nem; Előtét/tápegység/transzformátor: Külső tápegység (be/ki); Állandó fénykibocsátás: Nem; Ház anyaga: Műanyag; Reflektor anyaga: Polikarbonát; Optikai anyag: -; Optikai búra/lencse anyaga: -; Rögzítőanyag: -; Ház színe: Fehér; Optikai búra/lencse bevonata: -; Teljes magasság: 230 mm; Teljes átmérő: 200 mm; Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK02 | 0,2 J standard; Nettó tömeg: 1,100 kg; Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s; Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez; CE jelölés: Igen; ENEC jel: -; Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Környezeti hőmérséklet-tartomány: +10 – +35 °C; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; GWP összes A1-A3 (CO2eq) az EPD-ben: 16 kg CO₂e; A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya: 7,12 %; A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya: 28,7 %; Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh); Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh)); Display Name Product: DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH; Full EOC: 872016983762100; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 83762100; Cikkszám (12NC): 910505104872; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8720169837621; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8720169837621; Termékcsalád kódja: DN610C | LuxSpace, surface mounted; (c) Signify