Le luminaire doit appartenir à la gamme GreenSpace downlight de Philips ou, à défaut, répondre aux critères suivants. Le produit doit être adapté aux applications intérieures avec UGR < 19 et L65 < 3 000 cd/m², disponibles en option lorsque la conformité aux normes de bureau est requise. La durée de vie doit atteindre 100 000 heures à L90. Le produit doit proposer une vaste gamme d’options pour le flux lumineux, la température de couleur (CCT), le réflecteur, le driver et les configurations de câbles. Le flux lumineux doit être proposé dans une plage de 700 lm à 5 000 lm pour répondre à différents besoins d’application, et l’efficacité du système doit atteindre jusqu’à 160 lm/W. La taille de la découpe du produit doit être de 150 mm et/ou 200 mm de diamètre. Les options CRI 80 et CRI 90 devraient être proposées, ainsi que des températures de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Les types de réflecteurs — y compris aluminium clair, blanc, noir et mat — devraient faire partie de la famille de produits pour les prescripteurs. Les fonctionnalités d'éclairage de secours, notamment l'alimentation centralisée, le CLO et le câblage traversant, doivent être prises en charge dans la famille de produits. Les versions à revêtement en polycarbonate transparent/opal doivent être disponibles en option et respecter le niveau de protection IP54. Des options de couleur de rebord en blanc, noir et argent doivent également être proposées pour la sélection. Le produit doit être connecté à un système sans fil où il peut être surveillé et contrôlé grâce à un capteur intégré situé sur le couvercle transparent ou opale du produit. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Taux de défaillance du driver à 5 000 h: 10 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 2 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L80; Nombre d'appareillages: 1 unité; Appareillage: -; Ballast/pilote inclus: Oui; Échelle de valeur: Caractéristiques; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 1 150 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 149 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 80; Nombre de sources lumineuses: 1; Température de couleur: 830 blanc chaud; Type d'optique: Miroir brillant; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 70°; Taux d’éblouissement unifié: 22; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 8,3 A; Temps d'appel: 23,5 ms; Puissance: 7,7 W; Facteur de puissance (fraction): 0.90; Connexion: -; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 58; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: D4i™, DALI-2™; Matériaux du boîtier: Plastique; Matériaux du réflecteur: Revêtu en aluminium et polycarbonate; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: -; Matériel de fixation: -; Couleur du boîtier: Gris; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Finition du réflecteur: Réflecteur brillant; Hauteur totale: 73 mm; Diamètre total: 180 mm; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK02 | 0,2 J standard; Montage: Encastré; Poids net: 0,600 kg; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: -; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: +10 à +35 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 10,9 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 13,1 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 47 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: DN500B 11S/830 PSU-E C WH; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): DN500B 11S/830 PSU-E C WH; Full EOC: 872016983863500; Code de commande affiché (B2B uniquement): 910505104972; Code 12NC: 910505104972; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169838635; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169838635; (c) Signify