Het verlichtingsproduct moet behoren tot de GreenSpace downlight-familie van Philips of anders moet het voldoen aan de volgende criteria. Het product moet geschikt zijn voor toepassingen binnenshuis met UGR < 19 en L65 < 3000 cd/m², en er is een optie beschikbaar als conformiteit met kantoortoepassingen vereist is. De levensduur moet voldoen aan 100.000 uur bij L90. Het product moet een breed scala aan opties bieden voor lichtuitgang, CCT, reflector, driver en kabelconfiguraties. Lichtopbrengst moet beschikbaar zijn in een bereik van 700 lm tot 5.000 lm om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften en het systeemrendement moet oplopen tot 160 lm/W. De uitsnijdingsmaat van het product moet 150 mm en/of 200 mm in diameter zijn. Zowel CRI 80- als CRI 90-opties moeten worden aangeboden, samen met kleurtemperaturen van 3.000 K en 4.000 K. Reflectortypes, zoals helder aluminium, wit, zwart en mat, moeten deel uitmaken van de productfamilie voor selectie door de specificatie-adviseur. Noodverlichtingsfuncties, waaronder centrale noodverlichting, CLO en doorvoerbedrading, moeten binnen de productfamilie worden ondersteund. Transparante/opale polycarbonaatafdekkingen moeten optioneel verkrijgbaar zijn en voldoen aan het IP54-beschermingsniveau. Randkleuropties in wit, zwart en zilver moeten tevens ter selectie worden aangeboden. Het product moet worden aangesloten op een draadloos systeem, waar het kan worden gemonitord en aangestuurd met een geïntegreerde sensor op de transparante/opaal-afdekking van het product. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage driver na 5.000 uur: 10 %; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 2 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Aantal VSA's: 1 unit; VSA: -; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Waardeschaal: Best; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 1.150 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 149 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): 80; Aantal lichtbronnen: 1; Kleur lichtbron: 830 warmwit; Optiektype: Hoogglanzende spiegel; Bundelspreiding armatuur: 70°; Unified Glare Rating CEN: 22; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 8,3 A; Aanlooptijd: 23,5 ms; Energieverbruik: 7,7 W; Vermogensfactor (fractie): 0.90; Aansluiting: -; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 58; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit); Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: D4i™, DALI-2™; Materiaal behuizing: Kunststof; Reflectormateriaal: Polycarbonaat, aluminium coating; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: -; Fixation material: -; Kleur behuizing: Grijs; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Reflectorafwerking: Hoogglanzende reflector; Totale hoogte: 73 mm; Totale diameter: 180 mm; Beschermingsklasse: IP 20 | Bescherming tegen vingers; IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard; Montage: Inbouw; Nettogewicht: 0,600 kg; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 10,9 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 13,1 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 47 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN500B 11S/830 PSU-E C WH; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): DN500B 11S/830 PSU-E C WH; Full EOC: 872016983863500; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169838635; Materiaalnummer (12NC): 910505104972; Lokale code: 8720169838635; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169838635; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8720169838635; (c) Signify