Belysningsproduktet må tilhøre GreenSpace downlight-familien fra Philips eller alternativt oppfylle følgende kriterier. Produktet skal være egnet for innendørs bruk med UGR < 19 og L65 < 3000 cd/m², valgfritt tilgjengelig der kontoretterlevelse er påkrevd. Levetiden skal være minst 100 000 timer ved L90. Produktet skal kunne leveres med et bredt utvalg av alternativer for lysutgang, CCT, reflektor, driver og kabelkonfigurasjoner. Lysytelsen bør være mellom 700 lm og 5,000 lm for å imøtekomme ulike applikasjonsbehov, og systemeffektiviteten bør nå opptil 160 lm/W. Produktets utskjæringsstørrelse skal være 150 mm og/eller 200 mm i diameter. Både CRI 80 og CRI 90 skal tilbys, sammen med fargetemperaturer på 3 000 K og 4 000 K. Reflektortyper – inkludert klar aluminium, hvit, sort og matt – skal inngå i produktfamilien for spesifisering. Nødlysegenskaper, inkludert sentral nødlyssystem, CLO og gjennomkobling, må støttes i produktfamilien. Versjoner med klare/opal polykarbonatdeksler skal være tilgjengelige som tilvalg og må oppfylle IP54-beskyttelsesnivået. Kantfargealternativer i hvitt, svart og sølv må også være tilgjengelige for valg. Produktet skal kobles til et trådløst system der det kan overvåkes og styres med en integrert sensor på produktets klar-/opaldeksel. Lysstrømstoleranse: +/-10%; Innledende kromatisitet: (0.38, 0.38) SDCM <3; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Andel driversvikt ved 5000 timer: 10 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 2 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 5 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L90; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L80; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Forkobling: -; Driver inkludert: Ja; Verditrapp: Spesifikasjon; Garantiperiode: 5 år; Lysytelse: 2 100 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 157 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80; Antall lyskilder: 1; Lyskildefarge: 840 nøytralhvit; Optikktype: Speil med høy glans; Lysstrålespredning fra armatur: 70°; Blendingstall CEN: 22; Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 8,3 A; Innløpstid: 23,5 ms; Effektforbruk: 13,5 W; Effektfaktor (brøk): 0.90; Tilkobling: -; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 58; Egnet for tilfeldig veksling: Nei; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II; Kan dimmes: Nei; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av); Konstant lyseffekt (CLO): Nei; Innfatningsmateriale: Plast; Reflektormateriale: Belegg av polykarbonataluminium; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: -; Fixation material: -; Innfatningsfarge: Grå; Optisk deksel/linsefinish: Klar; Reflektoroverflate: Reflektor med høy glans; Total høyde: 89 mm; Total diameter: 230 mm; Ingress beskyttelseskode: IP20 | Fingerbeskyttet; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK02 | 0,2 J standard; Montering: Innfelt; Nettovekt: 0,700 kg; Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: -; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; For omgivelsestemperaturer mellom: +10 til +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 10,9 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 13,1 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 47 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN510B 20S/840 PSU-E C GR; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): DN510B 20S/840 PSU-E C GR; Full EOC: 872016983902100; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910505105012; Materialenummer (12NC): 910505105012; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8720169839021; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8720169839021; Produktseriekode: DN510B | GreenSpace; (c) Signify