Produsul de iluminat trebuie să aparțină familiei de downlight GreenSpace de la Philips sau, alternativ, să îndeplinească următoarele criterii. Produsul trebuie să fie potrivit pentru aplicații interioare cu UGR < 19 și L65 < 3000 cd/m², disponibil opțional pentru conformitatea cu cerințele de birou. Durata de viață trebuie să fie de 100.000 de ore la L90. Produsul trebuie să ofere o gamă largă de opțiuni pentru flux luminos, temperatură de culoare (CCT), reflector, driver și configurații de cablu. Fluxul luminos trebuie să fie disponibil într-un interval de la 700 lm la 5.000 lm pentru a satisface diverse nevoi de aplicație, iar eficacitatea sistemului trebuie să ajungă până la 160 lm/W. Dimensiunea decupajului produsului trebuie să fie de 150 mm și/sau 200 mm în diametru. Trebuie să fie disponibile atât opțiuni CRI 80, cât și CRI 90, împreună cu temperaturi de culoare de 3.000 K și 4.000 K. Tipurile de reflectoare—incluzând aluminiu lucios, alb, negru și mat—trebuie să facă parte din familia de produse pentru specificatori. Funcțiile de iluminat de urgență, inclusiv iluminat de urgență centralizat, CLO și cablaj de trecere, trebuie să fie suportate în familia de produse. Versiunile cu acoperire din policarbonat clar sau opal trebuie să fie disponibile opțional și să respecte standardul de protecție IP54. Opțiuni de culoare pentru margini în alb, negru și argintiu trebuie să fie oferite spre selecție. Produsul trebuie conectat la un sistem wireless, unde poate fi monitorizat și controlat cu ajutorul unui senzor integrat pe capacul transparent sau opal al produsului. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.38, 0.38) SDCM <3; Toleranță consum de energie: +/-10%; Rată de defectare balast la 5.000 h: 10 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 2 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 5 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L90; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L80; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Echipament: -; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Tier: Specificație; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 2.100 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 157 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 80; Număr de surse de lumină: 1; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 840; Tip de sistem optic: Oglindă cu luciu superior; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 70°; Indice unificat de orbire CEN: 22; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 8,3 A; Timp pornire: 23,5 ms; Putere: 13,4 W; Factor de putere (fracție): 0.90; Conexiune: -; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 58; Adecvat pentru comutare aleatorie: Nu; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit); Flux luminos constant: Nu; Material carcasă: Plastic; Material reflector: Policarbonat acoperit cu aluminiu; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: -; Material de fixare: -; Culoare carcasă: Gri; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Finisaj reflector: Reflector cu luciu superior; Înălțime totală: 89 mm; Diametru total: 230 mm; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard; Montaj: Încastrat; Greutate netă: 0,700 kg; Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Interval temperatură ambientală: De la +10 până la +35 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații C, balastul poate fi înlocuit de un tehnician de service. Este necesară o atenție deosebită în timpul dezasamblării și reasamblării și pot fi necesare unelte specifice. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă de timp.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 10,9 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 13,1 %; Recyclable content ratio of the finished product: 47 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: DN510B 20S/840 PSU-E C GR; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): DN510B 20S/840 PSU-E C GR; Full EOC: 872016983902100; Cod de comandă afișat (doar B2B): 83902100; Număr material (12NC): 910505105012; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169839021; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169839021; Cod familie de produse: DN510B | GreenSpace; (c) Signify