El producto de iluminación debe pertenecer a la familia de downlights GreenSpace de Philips o bien cumplir con los siguientes criterios. El producto debe ser adecuado para aplicaciones en interior con UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m², disponibles opcionalmente cuando sea necesario cumplir las normas para oficinas. La vida útil debe cumplir 100.000 horas en L90. El producto debe ofrecer una amplia gama de opciones para salida de luz, CCT, reflector, driver y configuraciones de cable. Debe haber valores de flujo luminoso en el intervalo de 700 lm a 5,000 lm para adaptarse a las distintas necesidades de aplicación, y la eficacia del sistema debe alcanzar hasta 160 lm/W. El tamaño del recorte del producto debe ser de 150 mm y/o 200 mm de diámetro. Se deben ofrecer opciones de CRI 80 y CRI 90, junto con temperaturas de color de 3.000 K y 4.000 K. Los tipos de reflectores, incluyendo aluminio claro, blanco, negro y mate, deben formar parte de la familia de productos para la selección de especificadores. Las funciones de iluminación de emergencia, incluyendo emergencia central, CLO y cableado pasante, deben ser soportadas en la familia de productos. Las versiones con cubierta transparente/ópalo de policarbonato deben estar disponibles como opción y cumplir con el nivel de protección IP54. Se deben ofrecer opciones de color de borde en blanco, negro y plata para su elección. El producto debe estar conectado a un sistema inalámbrico que permita su monitoreo y control con un sensor integrado sobre la cubierta transparente u opal del producto. Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice de fallos del driver 5.000 h: 10 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 2 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 5 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L90; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L80; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Equipo: -; Driver incluido: Sí; Escalera de valor: Avanzada; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 2.000 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 149 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): 80; Número de fuentes de luz: 1; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo de óptica: Espejo de alto brillo; Apertura de haz de luz de la luminaria: 70°; Índice de deslumbramiento unificado CEN: 22; Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Corriente de arranque: 8,3 A; Tiempo de irrupción: 23,5 ms; Consumo de energía: 13,5 W; Factor de potencia (fracción): 0.90; Conexión: -; Cable: -; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 58; Adecuado para conmutación aleatoria: No; Clase de protección IEC: Seguridad clase II; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación (On/Off); Flujo luminoso constante: No; Material de la carcasa: Plástico; Material del reflector: Revestimiento de policarbonato de aluminio; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: Policarbonato; Fixation material: -; Color de la carcasa: Gris; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Acabado del reflector: Reflector de alto brillo; Altura global: 89 mm; Diámetro global: 230 mm; Código de protección de entrada: IP54/20 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras/protección contra dedos; Índice de protección frente a choque mecánico: IK02 | 0.2 J estándar; Montaje: Empotrada; Peso neto: 0,700 kg; Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: +10 °C a +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 10,9 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 13,1 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 47 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC; Full EOC: 872016983905200; Código de pedido mostrado (solo B2B): 83905200; Código 12NC: 910505105015; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8720169839052; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8720169839052; Código de gama de producto: DN510B | GreenSpace; (c) Signify