A világítási terméknek a Philips GreenSpace downlight családhoz kell tartoznia, vagy alternatívaként meg kell felelnie a következő kritériumoknak. A terméknek alkalmasnak kell lennie beltéri alkalmazásokhoz, UGR < 19 és L65 < 3000 cd/m² értékekkel, opcionálisan elérhető ott, ahol irodai megfelelőség szükséges. Az élettartamnak el kell érnie a 100 000 órát L90 értéken. A terméknek széles választékot kell kínálnia fényáram, CCT, reflektor, meghajtó és kábel konfigurációk tekintetében. A fényáramnak 700 lm és 5000 lm közötti tartományban kell lennie a különféle alkalmazási igények kielégítése érdekében, a fényhasznosítás pedig elérheti a 160 lm/W-ot. A termék kivágási átmérője 150 mm és/vagy 200 mm legyen. Mind CRI 80, mind CRI 90 opciókat kínálni kell, továbbá 3 000 K és 4 000 K színhőmérsékletet. A reflektor típusok – tükröződő alumínium, fehér, fekete és matt – a termékcsalád részei legyenek a specifikációhoz. A termékcsaládnak támogatnia kell a vészvilágítási funkciókat, beleértve a központi vészvilágítást, a CLO-t és az átmenő vezetékezést is. Az átlátszó vagy opál polikarbonát fedéssel rendelkező változatok opcióként elérhetők, és meg kell felelniük az IP54 védelmi szintnek. A perem elérhető fehér, fekete és ezüst színű kivitelben is. A terméket olyan vezeték nélküli rendszerhez kell csatlakoztatni, amelyben az átlátszó vagy opál fedélbe integrált érzékelő segítségével lehet a terméket felügyelni és vezérelni. Fényáram-tolerancia: +/-10%; Kezdeti színérték: (0.38, 0.38) SDCM <3; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve: 10 %; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 2 %; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L80; Előtétegységek száma: 1 egység; Működtető szerelvény: -; Előtét mellékelve: Igen; Értéklétra: Jellemzők; Jótállási idő: 5 év; Fényáram: 2 000 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 149 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): 80; A fényforrások száma: 1; A fényforrás színe: 840 semleges fehér; Az optika típusa: Magasfényű tükör; Lámpatest fényeloszlása: 70°; Egységesített káprázási besorolás (CEN): 22; Bemeneti feszültség: 220–240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Induló áramlökés: 8,3 A; Indulási idő: 23,5 ms; Teljesítmény: 13,5 W; Teljesítménytényező (tört): 0.90; Csatlakoztatás: -; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 58; Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem; IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály; Szabályozható: Nem; Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki); Állandó fénykibocsátás: Nem; Ház anyaga: Műanyag; Reflektor anyaga: Polikarbonát alumínium bevonattal; Optikai anyag: Polikarbonát; Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát; Rögzítőanyag: -; Ház színe: Szürke; Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó; Tükörkialakítás: Magasfényű reflektor; Teljes magasság: 89 mm; Teljes átmérő: 230 mm; Por és víz elleni védelem kódja: IP54/20 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett/ujjak behatolása ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK02 | 0,2 J standard; Rögzítés: Süllyesztett; Nettó tömeg: 0,700 kg; Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s; Gyúlékonysági jelzés: -; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Környezeti hőmérséklet-tartomány: +10 – +35 °C; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; GWP összes A1-A3 (CO2eq) az EPD-ben: 10,9 kg CO₂e; A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya: 13,1 %; A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya: 47 %; Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh); Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh)); Display Name Product: DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC; Full EOC: 872016983905200; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 83905200; Cikkszám (12NC): 910505105015; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8720169839052; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8720169839052; Termékcsalád kódja: DN510B | GreenSpace; (c) Signify