Svietidlo musí patriť do rodiny GreenSpace downlight od spoločnosti Philips alebo musí spĺňať nasledujúce kritériá. Produkt by mal byť vhodný pre vnútorné aplikácie s UGR < 19 a L65 < 3000 cd/m², voliteľne dostupné tam, kde je vyžadovaná zhoda s normami pre kancelárie. Životnosť by mala dosiahnuť 100 000 hodín pri L90. Produkt musí ponúkať širokú škálu možností svetelného výstupu, CCT, reflektorov, napájacieho zdroja a káblových konfigurácií. Svetelný výkon by mal byť dostupný v rozsahu od 700 lm do 5 000 lm, aby vyhovoval rôznym aplikačným potrebám, a účinnosť systému by mala dosahovať až 160 lm/W. Priemer výrezu produktu by mal byť 150 mm a/alebo 200 mm. Produktová rodina by mala obsahovať možnosti CRI 80 aj CRI 90, teploty farieb 3 000 K a 4 000 K, ako aj typy reflektorov – číry hliník, biela, čierna a matná – pre špecifikátorov. Produktová rodina musí podporovať funkcie núdzového osvetlenia, vrátane centrálneho núdzového osvetlenia, CLO a priepustného zapojenia. Verzie krytu z číreho alebo opálového polykarbonátu by mali byť dostupné ako voliteľná možnosť a musia spĺňať úroveň ochrany IP54. Možnosti farby rámečka v bielej, čiernej a striebornej musia byť tiež dostupné na výber. Produkt by mal byť pripojený k bezdrôtovému systému, kde ho možno monitorovať a ovládať pomocou integrovaného senzora na priehľadnom/opálovom kryte produktu. Tolerancia svetelného toku: +/-10%; Počiatočná chromatickosť: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolerancia spotreby: +/-10%; Poruchovosť napájača pri 5 000 h: 10 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 2 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h: 5 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L90; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L80; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Predradník: -; Vrátane napájača: Áno; Hodnotový rebríček: Technické údaje; Záručná lehota: 5 rokov; Svetelný tok: 3 100 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 161 lm/W; Index podania farieb (CRI): 80; Počet svetelných zdrojov: 1; Farba svetelného zdroja: 840 neutrálna biela; Typ optiky: Vysoko leštené zrkadlo; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 70°; Jednotná miera oslnenia CEN: 22; Vstupné napätie: 220 až 240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Nárazový prúd: 15,3 A; Čas zapínania: 19,3 ms; Výkon: 19,1 W; Účinnosť (zlomok): 0.90; Zapojenie: -; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 38; Vhodné pre náhodné prepínanie: Nie; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II; Stmievateľné: Nie; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté); Konštantný svetelný výkon: Nie; Materiál telesa: Plast; Materiál reflektora: Polykarbonát s vrstvou hliníka; Optický materiál: Polykarbonát; Materiál optického krytu: -; Materiál upevnenia: -; Farba telesa: Sivá; Povrchová úprava optického krytu: Číra; Povrchová úprava reflektora: Vysokoleštený reflektor; Celková výška: 89 mm; Celkový priemer: 230 mm; Krytie IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK02 | 0,2 J, štandardné; Montáž: Zapustené; Čistá hmotnosť: 0,700 kg; Požiarna odolnosť: Teplota 650 °C, trvanie 30 s; Značka horľavosti: -; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Rozsah okolitých teplôt: +10 až +35 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 10,9 kg CO₂e; Pomer nepanenského materiálu produktu: 13,1 %; Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku: 47 %; GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Deklarovaná jednotka: Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Funkčná jednotka: Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO2 ekv./kWh); Zobraziť názov produktu: DN510B 30S/840 PSU-E C WH; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): DN510B 30S/840 PSU-E C WH; Úplné EOC (iba B2B): 872016983908300; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 83908300; Číslo materiálu (12NC): 910505105018; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8720169839083; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8720169839083; Kód radu produktov: DN510B | GreenSpace; (c) Signify