Sistemul de iluminat trebuie să fie TrueLine InterAlu de la Philips sau, alternativ, să fie echivalent cu următoarele criterii: Aparat de iluminat pentru montaj încastrat, compatibil cu tavanul Interalu cu control climatic, cu certificare ENEC. Iluminatul trebuie să fie în conformitate cu evaluarea orbirii în funcție de clasificarea UGR (EN 12464-1) < 19. Potrivit pentru stațiile de lucru în conformitate cu EN 12464-1 prin luminanță limitată L ≤3000 cd/2 pentru un unghi al fasciculului de peste 65° pe toată circumferința. Iluminatul trebuie să aibă un difuzor optic cu lentile difuze, cu o distribuție largă a luminii limitată simetrică din material PMMA. Sistemul de iluminat ar trebui să ofere, de asemenea, o durată de viață de 50.000 de ore L90 cu o garanție de producător de 5 ani. Trebuie să existe posibilitatea de a alege între pachete de flux luminos cuprinse între 2000lm și 4000lm și o eficiență a sistemului de până la 140 lm/W. Trebuie să includă o selecție de balasturi fără pâlpâire, precum Pornit/Oprit, sistem de comandă DALI și conectivitate wireless integrată. Atunci când este ales cu un sistem conectat, aparatul de iluminat trebuie să aibă senzori integrați care pot fi actualizați și/sau balasturi wireless pentru colectarea datelor, ocupare, reglarea luminii naturale și indicații de orientare. În plus, iluminatul de urgență opțional trebuie să fie disponibil. Aparatele de iluminat trebuie să aibă conectori Wieland pentru a asigura o instalare rapidă. LED-urile trebuie să aibă un CRI ridicat de 90 și un SDCM scăzut de <3. Caracteristicile suplimentare ale sistemului de iluminat necesar includ o temperatură de funcționare de +10 până la +40ºC, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 ºC, o rată de defectare a echipamentului de control de 5% la o durată medie de viață utilă de 50.000 de ore. Carcasa trebuie să fie robustă și din oțel, iar culoarea trebuie să fie albă (RAL 9004). Ar trebui să respecte clasa de siguranță (EN 61140): I, grad de protecție (DIN EN 60529): IP20, nivel de rezistență la impact în conformitate cu IEC 62262: IK03, temperatura de testare a testului de incandescență în conformitate cu IEC 60695-2-11: 650 °C. Aparatul de iluminat respectă cerințele fundamentale ale reglementărilor UE aplicabile și ale legislației privind siguranța produselor și poartă simbolul CE. În plus, produsul trebuie să fie reciclabil și să aibă declarația EPD de la producător. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.38, 0.38) SDCM <3; Toleranță consum de energie: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 0,025 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L85; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L75; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 2.000 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 108 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >90; Unghi de distribuție sursă de lumină: 120 °; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 940; Tip de sistem optic: Fascicul luminos larg; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 80°; Indice unificat de orbire CEN: 19; Orbire indirectă: L65≤3000 cd/m²; Tensiune de intrare: 220-240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 20,4 A; Timp pornire: 195 ms; Putere: 18,5 W; Factor de putere (fracție): 0.9; Conexiune: conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 24; Adecvat pentru comutare aleatorie: Nu; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Deformare armonică totală: 20 %; Tip conector: Wieland; Cu reglarea intensității luminoase: Da; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI; Interfață de comandă: DALI; Flux luminos constant: Nu; Tip DALI: DALI-2™; Material carcasă: Oțel; Material reflector: -; Material sistem optic: -; Capac optic/material lentilă: Polimetil metacrilat; Material de fixare: Oțel; Culoare carcasă: Negru; Finisaj capac optic/finisaj: Sistem optic structurat; Lungime totală: 720 mm; Lățime totală: 68 mm; Înălțime totală: 70 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 70 x 68 x 720 mm ; Compatibilitate accesoriu cu tavanul sau instalarea pe tavan: Interalu Klima ceiling version; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,3 J; Montaj: Încastrat; Greutate netă: 1,300 kg; Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; În conformitate cu RoHS: Da; SIGURANȚĂ_INCENDIU_UK: TP(b) diffuser flammability class; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Interval temperatură ambientală: De la 0 până la +35 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații C, balastul poate fi înlocuit de un tehnician de service. Este necesară o atenție deosebită în timpul dezasamblării și reasamblării și pot fi necesare unelte specifice. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă de timp.; Display Name Product: RC536B 20S/940 PSD W5L57 KLIMA W5-M/F BK; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): RC536B 20S/940 PSD W5L57 KLIMA W5-M/F BK; Full EOC: 872016962249400; Cod de comandă afișat (doar B2B): 62249400; Număr material (12NC): 910505105531; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169622494; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169622494; Cod familie de produse: RC536B | TrueLine Interalu; (c) Signify