Le système d'éclairage doit être un modèle Philips PowerBalance Gen2 ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : Il doit être certifié ENEC. Il doit être accompagné d'une garantie constructeur de 5 ans et offrir une durée de vie de 50 000 heures @L90. Le luminaire doit également être conforme aux normes de bureau, avec un UGR < 16 et une efficacité système de >170 lm/W. Il doit inclure un choix de ballasts sans clignotement tels qu’un bouton marche/arrêt, une commande DALI et une connectivité sans fil intégrée. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent également disposer de connecteurs rapides ou de connecteurs Wieland pour assurer une installation rapide. Les LED doivent avoir un CRI élevé de 90 et une faible ellipse MacAdam (SDCM) de< 3. Les autres caractéristiques du système d’éclairage requis comprennent une température de fonctionnement de +10 à +40 °C, une température ambiante de fonctionnement (Tq) de +25 °C et un taux de défaillance de l'appareillage de commande de 5 % à une durée de vie médiane de 50 000 heures. Le boîtier doit être solide et en acier, et la couleur doit être blanche (RAL 9003). L'optique doit être mate et en polycarbonate. De plus, le produit doit être recyclable et bénéficier d'une déclaration EPD du fabricant. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 2,5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L85; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Valeur ajoutée: Performance; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 3.400 lm; Rouge saturé (R9): >50; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 166 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 120 degré(s); Température de couleur: LED couleur BioUP Cyan spectre amélioré IRC80 4 000 K; Type d'optique: Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 86°; Taux d’éblouissement unifié: 19; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 23 A; Temps d'appel: 0,221 ms; Puissance: 20 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 22; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Câblage traversant: -; Type de connecteur: Wieland; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe; Interface de commande: DALI; Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: DALI-2™ avec données étendues : Parties 251/252/253; Niveau de gradation maximal: 1%; Connectivité: InterAct Ready; Commande intégrée: -; Matériaux du boîtier: Acier; Matériaux du réflecteur: Polycarbonate; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: -; Couleur du boîtier: Blanc; Finition du cache optique/de la lentille: Opale; Finition du réflecteur: Réflecteur blanc; Hauteur totale: 82 mm; Compatibilité type de plafond et accessoires: Visible profile ceiling version; Code d'indice de protection: IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission; Code de protection contre les chocs méca.: IK03 | 0,35 J renforcé; Classe du risque explosif: -; Montage: Encastré; Poids net: 1,540 kg; Secours central: Oui; Éclairage de secours: Éclairage de secours central à courant continu; Mode de fonctionnement de l'éclairage de secours: Maintenu; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Plage de température ambiante: +10 à +35 °C; Évaluation de la durabilité: Lighting for wellbeing; Catégorie de réparation: Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 95,4 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 16,2 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 53,1 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5; Code EOC: 872016963328500; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8720169633285; Code 12NC: 910505105868; Code de commande local: 8720169633285; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169633285; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169633285; Code famille de produits: RC360B | PowerBalance recessed; (c) Signify