Het verlichtingssysteem moet Philips PowerBalance Gen2 zijn of moet aan de volgende criteria voldoen: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Er moet een fabrieksgarantie van 5 jaar op zitten. Het verlichtingssysteem moet ook een levensduur van 50.000 uur @L90 bieden. De armatuur moet ook voldoen aan de kantooreisen, met een UGR<16 en een systeemefficiëntie >170 lm/W. Het moet een keuze uit flikkervrije drivers omvatten, zoals aan/uit, DALI-bediening en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet er optionele noodverlichting aanwezig zijn. De armaturen moeten ook beschikken over snelkoppelingen of Wieland-connectoren om een snelle installatie te garanderen. De LED's moeten een hoge CRI van 90 en een lage SDCM van <3 hebben. Bijkomende kenmerken van het vereiste verlichtingssysteem moeten een bedrijfstemperatuur van +10 tot +40ºC, een prestatieomgevingstemperatuur (Tq) van +25ºC en een uitvalpercentage van de voorschakelapparatuur van 5% bij een gemiddelde levensduur van 50.000 uur omvatten. De behuizing moet robuust en van staal zijn en de kleur moet wit zijn (RAL 9003); de optiek moet mat zijn en van polycarbonaat. Daarnaast moet het product recyclebaar zijn en voorzien zijn van een EPD-verklaring van de fabrikant. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 2,5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L85; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 3.400 lm; Verzadigd rood (R9): >50; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 166 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Bundelhoek lichtbron: 120 graden; Kleur lichtbron: LED-kleur BioUP cyaan, verbeterd spectrum, CRI 80 4000 K; Optiektype: Brede bundel, voldoet aan kantoornormen; Bundelspreiding armatuur: 86°; Unified Glare Rating CEN: 19; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 23 A; Aanlooptijd: 0,221 ms; Energieverbruik: 20 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 22; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Doorvoerbedrading: -; Connectortype: Wieland; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™ met uitgebreide data: Delen 251/252/253; Maximaal dimniveau: 1%; Connectiviteit: Interact Ready; Ingebouwde regeling: -; Materiaal behuizing: Staal; Reflectormateriaal: Polycarbonaat; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: -; Kleur behuizing: Wit; Afwerking optische lichtkap/lens: Opaal; Reflectorafwerking: Witte reflector; Totale hoogte: 82 mm; Compatibiliteit met accessoires voor plafonds en installatie in plafonds: Visible profile ceiling version; Beschermingsklasse: IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak; IK-classificatie: IK03 | 0.35 J versterkt; Explosiegevaarklasse: -; Montage: Inbouw; Nettogewicht: 1,540 kg; Centrale noodpost: Ja; Noodverlichting: Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting; Noodverlichting bedrijfsmodus: Gehandhaafd; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 1; Bereik omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C; Sustainability rating: Lighting for wellbeing; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 95,4 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 16,2 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 53,1 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5; Full EOC: 872016963328500; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169633285; Materiaalnummer (12NC): 910505105868; Lokale code: 8720169633285; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169633285; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8720169633285; Code productfamilie: RC360B | PowerBalance recessed; (c) Signify