Belysningssystemet måste vara Philips PowerBalance Gen2, alternativt motsvara följande kriterier: belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Det måste levereras med 5 års garanti från tillverkaren. Belysningssystemet ska även ge en livslängd på 50 000 timmar vid L90. Armaturen ska även uppfylla standarden för kontor, med UGR<16 och systemeffektivitet >170 lm/W. Den ska innehålla ett urval av flimmerfria driftdon såsom på/av, DALI-styrning och inbyggd trådlös anslutning. Dessutom ska extra nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna måste även ha antingen snabbkontakter eller Wieland-koppling för att säkerställa snabb installation. LED-lamporna måste ha ett högt CRI på 90 och en låg SDCM på <3. Ytterligare egenskaper hos det önskade belysningssystemet ska omfatta en drifttemperatur på 10 till 40 ºC, en omgivningstemperatur för prestanda (TQ) på 25 ºC och ett styrsystemsbortfall på 5 % vid medianlivslängden 50 000 timmar. Armaturhuset ska vara robust och tillverkat av stål, och färgen måste vara vit (RAL 9003). Optiken måste vara matt och tillverkad av polykarbonat. Dessutom måste produkten vara återvinningsbar och ha en EPD-deklaration från tillverkaren. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 2,5 %; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L85; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Värdetrappa: Specifikation; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 4 000 lm; Mättad röd (R9): >50; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 167 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans spridningsvinkel: 120 °; Ljuskällans färg: LED color BioUP Cyan Enhanced Spectrum CRI80 4000 K; Optiktyp: Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden; Armaturens ljusfördelning: 86°; Enhetlig bländmärkning: 16; Indirekt bländning: L65≤3000 cd/m²; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 23 A; Ingåendetid: 0,221 ms; Effekt: 23 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: Tryckanslutning och draggänga; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 22; Lämplig för slumpmässig brytning: Nej; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Genomgående kabel: -; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning; Styrgränssnitt: DALI; Konstant ljusflöde: Nej; DALI-typ: DALI-2™; Max. dimringsnivå: 1%; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Inbyggd styrning: -; Armaturhusets material: Stål; Material i reflektor: Polykarbonat; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: -; Armaturhusets färg: Vit; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Opaliserad; Reflektorns ytbehandling: Vit reflektor; Total längd: 622 mm; Total bredd: 622 mm; Total höjd: 82 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 82 x 622 x 622 mm ; Kompatibilitet med tillbehör för tak eller takinstallation: Visible profile ceiling version; Kod för kapslingsklass: IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK03 | 0.35 J förstärkt; Riskklass, explosioner: -; Montering: Infällt montering; Nettovikt: 1,540 kg; Central nödbelysning: Ja; Nödbelysning: DC-driven central nödbelysning; Driftläge för nödbelysning: Underhållsbar; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; FIRE_SAFETY_SE: TP(b) diffuser flammability class; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Flimmervärde (PstLM): 1; Omgivningstemperatur: +10 till +35 °C; Sustainability rating: Lighting for wellbeing; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; GWP totalt A1-A3 (CO2eq) i EPD: 53,6 kg CO₂e; Produkt med förstagångsmaterial ratio: 10,9 %; Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten: 21,5 %; GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet: Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet: Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); Display Name Product: RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC; Full EOC: 872016963339100; Orderkod som visas (endast B2B): 910505105879; Materialnummer (12NC): 910505105879; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169633391; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8720169633391; Produktfamiljskod: RC461B | PowerBalance recessed; (c) Signify