Le système d'éclairage doit être un modèle Philips PowerBalance Gen2 ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : Il doit être certifié ENEC. Il doit être accompagné d'une garantie constructeur de 5 ans et offrir une durée de vie de 50 000 heures @L90. Le luminaire doit également être conforme aux normes de bureau, avec un UGR < 16 et une efficacité système de >170 lm/W. Il doit inclure un choix de ballasts sans clignotement tels qu’un bouton marche/arrêt, une commande DALI et une connectivité sans fil intégrée. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent également disposer de connecteurs rapides ou de connecteurs Wieland pour assurer une installation rapide. Les LED doivent avoir un CRI élevé de 90 et une faible ellipse MacAdam (SDCM) de< 3. Les autres caractéristiques du système d’éclairage requis comprennent une température de fonctionnement de +10 à +40 °C, une température ambiante de fonctionnement (Tq) de +25 °C et un taux de défaillance de l'appareillage de commande de 5 % à une durée de vie médiane de 50 000 heures. Le boîtier doit être solide et en acier, et la couleur doit être blanche (RAL 9003). L'optique doit être mate et en polycarbonate. De plus, le produit doit être recyclable et bénéficier d'une déclaration EPD du fabricant. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 2.5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L85; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 3'400 lm; Rouge saturé (R9): >50; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 172 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 120 degré(s); Température de couleur: LED couleur BioUP Cyan spectre amélioré IRC80 4 000 K; Type d'optique: Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 86°; Taux d’éblouissement unifié: 16; Éblouissement indirect: L65≤3000 cd/m²; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 23 A; Temps d'appel: 0.216 ms; Puissance: 29 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur à poussoir et soulagement de traction; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 24; Convient pour la commutation aléatoire: Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour); Classe de protection IEC: Classe électrique I; Câblage traversant: -; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central; Interface de commande: Sans fil; Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: DALI-2™; Niveau de gradation maximal: 1%; Connectivité: InterAct Ready; Commande intégrée: Capteur InterAct SC200; Matériaux du boîtier: Acier; Matériaux du réflecteur: Polycarbonate; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: -; Couleur du boîtier: Blanc; Finition du cache optique/de la lentille: Opale; Finition du réflecteur: Réflecteur blanc; Hauteur totale: 86 mm; Compatibilité type de plafond et accessoires: Concealed profile ceiling version; Code d'indice de protection: IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission; Code de protection contre les chocs méca.: IK03 | 0,35 J renforcé; Classe du risque explosif: -; Montage: Encastré; Poids net: 5.400 kg; Secours central: Oui; Éclairage de secours: Éclairage de secours central à courant continu; Mode de fonctionnement de l'éclairage de secours: Maintenu; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; SÉCURITÉ_INCENDIE_RU: TP(b) diffuser flammability class; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Plage de température ambiante: +10 à +35 °C; Évaluation de la durabilité: Lighting for wellbeing; Catégorie de réparation: Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.; Display Name Product: RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4; Code EOC: 872016963350600; Code de commande affiché (B2B uniquement): 63350600; Code 12NC: 910505105890; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169633506; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169633506; Code famille de produits: RC463B | PowerBalance recessed; (c) Signify