Osvětlení musí být Pierlite Vandaprime od Signify, nebo musí splňovat následující kritéria. Svítidla musí být dodávána s minimální 5letou zárukou výrobce. LED diody musí dosahovat vysokého CRI 80 a nízkého SDCM ≤ 3. Systém musí nabízet více optických distribucí, včetně opálové, úzké, široké a velmi široké vyzařovací úhlu, stejně jako CCT 3000 K a 4000 K. Svítidlo musí poskytovat stupeň krytí IP66 a odolnost proti nárazu IK10. Systém dosahuje účinnosti až 150 lm/W a nabízí škálu variant světelného toku až do 10 000 lumenů. Svítidlo musí poskytovat udávanou životnost 100 000 hodin na L85, s mírou selhání řídicího zařízení 5 %. Svítidlo by mělo umožňovat flexibilní způsoby instalace, včetně montáže na strop, stěnu nebo trubku, vhodné pro použití v interiéru i exteriéru, včetně volitelného ovládání DALI. Návrh musí být v souladu s principy cirkulární ekonomiky, což zajišťuje snížení dopadu na životní prostředí. Svítidlo musí umožňovat výměnu napájecího zdroje, LED modulů a čoček za účelem prodloužení jeho životnosti a musí poskytovat přístup k informacím o produktu a údržbě prostřednictvím digitálních nástrojů, jako je Signify Service tag. Tato specifikace zajišťuje robustní, efektivní a perspektivní osvětlovací řešení, díky čemuž je vodotěsné svítidlo Pierlite Vandaprime preferovanou volbou pro náročné aplikace. Tolerance světelného toku: +/-5%; Počáteční chromatičnost: (0.382, 0.378); Tolerance spotřeby energie: +/-15%; SDCM: SDCM≤3; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h: 10 %; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h: L95; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h: L90; Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka; Včetně předřadníku: Ano; Servisní štítek: Ano; Hodnotový žebříček: Specifikace; Záruční lhůta: 5 let; Světelný tok: 4 700 lm; Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000 K; Měrný výkon (jmen.) (nom.): 150 lm/W; Index podání barev (CRI): 80; Vyzařovací úhel světelného zdroje: 116 stupňů; Barva světelného zdroje: 840 neutrální bílá; Typ optiky: Široké vyzařování; Divergence světelného paprsku svítidla: 110° x 110°; Jednotné hodnocení oslnění CEN: 20; Vstupní napětí: 220/240 V; Frekvence sítě: 50 to 60 Hz; Náběhový proud: 55 A; Doba náběhového proudu: 0,214 ms; Spotřeba energie: 28 W; Účiník (zlomek): 0.90; Připojení: Pětipólový zasunovací konektor; Kabel: -; Počet produktů pro MCB (16A typ B): 21; Vhodné pro náhodné spínání: Nevztahuje se; Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída I; Přepěťová ochrana (společná/rozdílová): Ochrana proti rázům, úroveň do 6 kV kV; Průchozí drátování: -; Celkové harmonické zkreslení: 20 %; Typ konektoru: PUSH-IN | Zasunovací; Stmívatelné: DALI; Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Napájecí zdroj s rozhraním DALI; Rozhraní řízení: DALI; Stálý světelný tok: Ne; Vestavěné ovládání: -; Fotobuňka: -; Materiál těla: Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300); Materiál reflektoru: -; Materiál optiky: Polykarbonát; Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát; Fixační materiál: Ocel; Barva těla: Šedá; Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý; Celková délka: 1 310 mm; Celková šířka: 138 mm; Celková výška: 114 mm; Rozměry (výška x šířka x hloubka): 114 x 138 x 1310 mm ; Kód ochrany proti vniknutí: IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě; Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu; Třída nebezpečí výbušnosti: -; Montáž: Konzola; Celková hmotnost: 5,300 kg; Centrální nouzový provoz: Ne; Nouzové osvětlení: -; Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s; Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy; Značka CE: Ano; Značka ENEC: -; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano; Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C; Hodnota blikání (PstLM): 1; Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4; Rozsah okolní teploty: –20 až +45 °C; Hodnocení udržitelnosti: Unclassified; Display Name Product: VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR PI5; Popis zobrazeného kódu objednávky (pouze DTN, B2B): VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR PI5; Full EOC: 872016963402200; Zobrazený kód objednávky (pouze B2B): 63402200; Číslo materiálu (12NC): 910505105936; Číslování SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/sada/pouzdro: 8720169634022; Číslování SAP – balení v krabičce: 1; Pouzdro – EAN/UPC: 8720169634022; Kód produktové řady: VX200C | 90029520B37314520; (c) Signify