Das Beleuchtungssystem muss entweder Pierlite Vandaprime von Signify sein oder alternativ gleichwertig zu den folgenden Kriterien sein. Die Leuchten müssen mit mindestens 5-jähriger Herstellergarantie geliefert werden. Die LEDs müssen einen hohen CRI von 80 und einen niedrigen SDCM-Wert von ≤ 3 liefern. Das System muss mehrere optische Verteilungen bieten, darunter opal, schmal, breit und sehr breit, sowie CCT von 3000 K und 4000 K. Die Leuchte muss die Schutzart IP66 und den Stoßfestigkeitsgrad IK10 aufweisen. Das System erreicht eine Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W und bietet eine Auswahl an Lumenpaketen bis zu 10.000 Lumen an. Die Leuchte soll eine Nennlebensdauer von 100.000 Stunden bei L85 bieten, mit einer Ausfallrate des Betriebsgeräts von 5 %. Flexible Installationsmethoden, einschließlich Decken-, Wand- und Rohrmontage, geeignet für Innen- und Außenbereiche, sollten verfügbar sein, sowie optionaler DALI-Steuerung. Das Design soll den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entsprechen und so die Umweltbelastung verringern. Die Leuchte soll den Austausch von Treibern, LED-Platinen und Linsen ermöglichen, um ihre Nutzungsdauer zu verlängern, und soll Zugang zu Produkt- und Wartungsinformationen über digitale Werkzeuge wie das Signify Service-Tag bieten. Diese Spezifikation gewährleistet eine robuste, effiziente und zukunftssichere Beleuchtungslösung und macht die Pierlite Vandaprime, die wasserdichte Leuchte, zur bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Lichtstromtoleranz: +/-5%; Anfängliche Farbsättigung: (0.382, 0.378); Toleranz Leistungsaufnahme: +/-15%; SDCM: SDCM≤3; Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.: L95; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L90; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Service Tag: Ja; Portfolio: Best; Garantiedauer: 5 Jahre; Lichtstrom: 4'200 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 143 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): 80; Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 116 Grad; Farbe der Lichtquelle: 840 Neutralweiß; Optik: Breitstrahlend (WB); Ausstrahlungswinkel Leuchte: 110° x 110°; Unified Glare Rating CEN: 19; Eingangsspannung: 220/240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; Einschaltstrom: 18 A; Einschaltzeit: 0.214 ms; Leistung: 29.5 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.90; Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbinder, 5-polig; Kabel: -; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 21; Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten: Nicht anwendbar; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Überspannungsschutz (allgemein/differenziell): Überspannungsschutz bis Level 6 kV; Durchgangsverdrahtung: -; Klirrfaktor: 20 %; Anschlusstyp: PUSH-IN | Schnellsteckverbinder; Dimmbar: DALI-regelbar; Betriebsgerät: Netzteil mit DALI-Schnittstelle; Steuerungsschnittstelle: DALI-regelbar; Konstanter Lichtstrom: Nein; Lichtregelung: -; Fotozelle: -; Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss LM6 – Legierungsklasse (EN AC-44300); Reflektor-Material: -; Optisches Material: Polykarbonat; Material optische Abdeckung: Polykarbonat; Befestigungsmaterial: Stahl; Gehäusefarbe: Grau; Ausführung optische Abdeckung: Klar; Gesamte Länge: 700 mm; Gesamte Breite: 138 mm; Gesamte Höhe: 114 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 114 x 138 x 700 mm ; Schutzart (IP): IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt; Schlagfestigkeit (IK): IK10 | 20 J vandalismusgeschützt; Explosionsgefahrenklasse: -; Montage: Ausleger; Nettogewicht: 5.300 kg; Zentrale Notbeleuchtung: Nein; Notbeleuchtung: -; Glühfadentest: Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s; Entflammbarkeitszeichen: Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen); CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: -; Photobiologisches Risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1; Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0.4; Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Unclassified; Produktnamen anzeigen: VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5; Vollständiger EOC (nur B2B): 872016963404600; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 8720169634046; Material-Nummer (12NC): 910505105938; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8720169634046; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8720169634046; Produktfamiliencode: VX200C | 90029520B37314520; (c) Signify