Le système d’éclairage doit être Pierlite Vandaprime de Signify ou, à défaut, être équivalent aux critères suivants. Les luminaires doivent être fournis avec une garantie du fabricant d’au moins 5 ans. Les LED doivent offrir un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de 80 et un SDCM faible de ≤ 3. Le système proposera plusieurs distributions optiques, dont opale, étroit, large et très large, ainsi qu’une température de couleur (CCT) de 3000 K et 4000 K. Le luminaire doit présenter un indice de protection IP66 et un indice de résistance aux chocs IK10. Le système doit atteindre une efficacité allant jusqu’à 150 lm/W et offrir une gamme de flux lumineux jusqu’à 10 000 lumens. Le luminaire doit fournir une durée de vie utile nominale de 100 000 heures à L85, avec un taux de défaillance de l'appareillage de commande de 5 %. Des méthodes d’installation flexibles, comprenant le montage au plafond, au mur et sur tuyau, adaptées aux applications intérieures et extérieures, doivent être disponibles, avec le contrôle DALI en option. La conception doit être conforme aux principes de l’économie circulaire, garantissant un impact environnemental réduit. Le luminaire doit permettre le remplacement du pilote, des panneaux LED et des lentilles afin de prolonger sa durée de vie utile, et offrir un accès aux informations sur le produit et la maintenance via des outils numériques tels que le Service tag Signify. Cette spécification garantit une solution d'éclairage robuste, efficace et pérenne, faisant du luminaire étanche Pierlite Vandaprime un choix privilégié pour les applications exigeantes. Tolérance de flux lumineux: +/-5%; Chromaticité initiale: (0.382, 0.378); Tolérance de consommation électrique: +/-15%; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L95; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L90; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 4'700 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 138 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 80; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 116 degré(s); Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: Faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 110° x 110°; Taux d’éblouissement unifié: 17; Tension d'entrée: 220/240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 55 A; Temps d'appel: 0.200 ms; Puissance: 30.5 W; Facteur de puissance (fraction): 0.98; Connexion: Connecteur à poussoir 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 11; Convient pour la commutation aléatoire: Non applicable; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions jusqu’à 6 kV; Câblage traversant: -; Distorsion harmonique totale: 7.5 %; Type de connecteur: À POUSSOIR | À poussoir; Variation de l'intensité lumineuse: DALI; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d'alimentation avec interface DALI; Interface de commande: DALI; Flux lumineux constant: Non; Commande intégrée: -; Cellule photoélectrique: -; Matériaux du boîtier: Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300); Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier; Couleur du boîtier: Gris; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 1'310 mm; Largeur totale: 138 mm; Hauteur totale: 114 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 114 x 138 x 1310 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK10 | 20 J résistance au vandalisme; Classe du risque explosif: -; Montage: Crosse; Poids net: 5.300 kg; Secours central: Non; Éclairage de secours: -; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: -; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 0.45; Effet stroboscopique: 0.08; Plage de température ambiante: -20 à +45 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.; Display Name Product: VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5; Code EOC: 872016963405300; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8720169634053; Code 12NC: 910505105939; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169634053; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169634053; Code famille de produits: VX200C | 90029520B37314520; (c) Signify